It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kompatibla enheter

Modbus-anslutna enheter måste vara av samma anslutningstyp, till exempel kan en Flygt APP 411 inte anslutas till samma CCD 401 som en Flygt DCM 711. Det går att lägga till enheter som är anslutna direkt till gateway-enheten. Det vill säga analog ingång och digital ingång/utgång. För vissa enhetstyper kan flera enheter av den typen läggas till.

Enheter som inte finns med i listan över kompatibla enheter kan läggas till som Anpassade enheter. 

I/O-enheter

Användaren kan välja vilken analog givare som helst (4-20 mA) eller vilken digital givare som helst och ansluta direkt till CCD 401. I/O-enheterna ansluts till CCD 401 via signalledarna. Denna typ av givare anses vara en enhet i Secure Connect.

Enhet Maximalt antal anslutna enheter för varje gateway
Analog ingång 2
Digital ingång 4
Digital utgång 2

Enheter med andra anslutningstyper

EnhetMaximalt antal enheter för varje station
Xylem optimyze10
ATU1
Fjärrinspektionssats1

Enheter med en CCD gateway-anslutning

Nedan finns en lista över enheter med en CCD-gatewayanslutning som listar deras anslutningstyp och det maximala antalet anslutna enheter per gateway.  

Obs - Det går att hämta data från fler än en enhet i ett system även om det maximala antalet anslutna enheter är en:

  • Concertor XPC-systemet innehåller en APP 411 och upp till tre FPG 414. När APP 411 ansluts till gateway-enheten, hämtar Secure Connect data från alla enheter i systemet.
  • ADC-systemet med adaptiv omrörare inkluderar ett APP 412 och upp till sju FPG 415. När APP 412 ansluts till gateway-enheten, hämtar Secure Connect data från alla enheter i systemet.
Enhet Anslutning Maximalt antal anslutna enheter för varje gateway Enheter som stöds
Evoqua ATG UV RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet – Flygt CCD 401: 4
Metrisk
Evoqua DEPOLOX pool kompakt Ethernet 4 Metrisk
Flygt APP 411 RS-485 eller Ethernet 1
Har stöd för upp till 4 pumpar
Metrisk, USCS och Imperial
Flygt APP 412 RS-485 eller Ethernet 1
Har stöd för upp till 8 maskiner
Metrisk
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metrisk
Flygt DCM 711 RS-485 eller Ethernet 1 Metrisk
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metrisk
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 eller RS-485 1 Metrisk
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk
Flygt MagFlux RS-485 8 Metrisk
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metrisk
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metrisk, USCS och Imperial
Flygt MyConnect RS-232 eller RS-485 1
Har stöd för upp till 2 pumpar
Metrisk
Flygt SmartRun-gateway RS-232 eller RS-485 1
Har stöd för upp till 3 pumpar.
Metrisk
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metrisk, USCS och Imperial
Flygt PS200 RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk
Flygt PS 220 RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk
Godwin PV102P RS-485 8 Metrisk
Lowara EPX Plus mobil värmare RS-485 1 Metrisk
Lowara hydrovar HVL RS-485 8 Metrisk
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Metrisk
PSMEGA 2 RS-485 1 Metrisk
Sanitaire digital tryckövervakning Ethernet 1 Metrisk
Sanitaire taron RS-485 eller Ethernet 1 Metrisk
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 eller Ethernet 1 Metrisk
Sanitaire TurboMAX med dubbla kärnor RS-485 1 Metrisk
Sanitaire TurboMAX enkelkärnig RS-485 1 Metrisk
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metrisk
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metrisk
Wedeco Eco-Touch RS-485 1 Metrisk
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metrisk
Xylem XAM 912 RS-485 eller Ethernet 1
(Stöd för Nexicon-system upp till 4 pumpar, 2 I/O-moduler och 1 sondmodul. Pumpmoduler som stöds är Standardpump, Dirigo och VFD)
Metrisk, USCS och Imperial
Xylem XCU 411 RS-485 eller Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisk