Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

MAS 801 inställningar

Enheten är ansluten till den här enheten via följande plintar:

CCD 401 MAS 801
RS-485 A Modbus A+
RS-485 B Modbus B+

 

  1. Gå till Inställningar
  2. I gruppen Modbus RTU, ställ in följande parametrar.
Parameter Inställning
Aktivera Aktiverat
Överföringshastighet 19 200
Paritet Ingen
Stoppbitar 2

 

  1. Klicka på Spara.

Obs!:

  • En MAS 801-enhet måste läggas till i Secure Connect för varje pump.
  • Modbus ID i Secure Connect måste motsvara Modbus ID i MAS 801-enheten.
  • Gruppen Modbus ID-kartläggning i MAS 801-enheten visar Modbus ID för varje pump.