Konfiguration av FPG 413/FPG 414/FPG 415
Använd FOP 315 eller FOP 402 HMI för att konfigurera enheten FPG 413, FPG 414 eller FPG 415.
- Gå till Inställningar > Kommunikation.
- Välj Modbus RTU eller Modbus TCP.
- Ställ in kommunikationsparametrarna.
| Parameter | Inställning |
| Standardnätbrygga | Inställningarna för kommunikation över Ethernet. |
| IP-adress | 10.10.10.10 |
| Delnätmask | 255.0.0.0 |
| Slavadress | Modbus-adressen i nätverket. |
| Baud | 9 600 |
| Stoppbitar | 1 |
| Paritet | Ingen |
| Port | 502 |
En förlust i fältbusskommunikationen kan stoppa pumparna. Gör så här för att förhindra oväntade pumpstopp:
Inställningar → Larm → Pump X → Kommunikationsförlust fältbuss
Inaktivera Halt-pumpen.