It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Konfiguration av kit för fjärrinspektion

Gateway måste slås på innan enheten läggs till i Secure Connect-applikationen. För ytterligare anvisningar o.m maskinvaruanslutningarna, ladda ned installationshandboken för kitet för fjärrinspektion . Gateway-enheten fungerar fullt ut sju minuter efter att den har slagits på. När gateway-enheten är redo ser den ut på följande sätt:

Lysdiod  Utseende
Effekt Blå och stabil
Mobil anslutning Grön och blinkar långsamt
Användare 3 Orange med snabba dubbla pulser

 

  1. När enheten läggs till i Secure Connect, fyller du in följande obligatoriska fält:
Parameter Värden Beskrivning
Enhetstyp Fjärrinspektionssats Enhetstyp
Namn - Ett namn på enheten
MAC-adress   MAC-adressen på baksidan av gateway-enheten
Installerade PAN-enheter 0-3 Antalet installerade PAN-enheten i stationen
Pumpar: Pumpdata Aktiverad eller inaktiverad Aktiverad: Secure Connect visar pumpdata.
Avaktiverad: Secure Connect visar inga pumpdata.
Nivågivare Aktiverad eller inaktiverad Aktiverad: Secure Connect visar nivådata från en givare som är ansluten till gateway-enheten.
Avaktiverad: Secure Connect visar inga nivådata från en givare som är ansluten till gateway-enheten.
Nivågivare: Modell - 4-20 mA
- LTU 301
Nivågivarens modell
Nivåsensorenhet - m
- ot
Måttenhet
Nivågivare: Område min - Minimalt värde för nivågivaren
Nivågivare: Område max - Maximalt värde nivågivaren
Kamera Aktiverad eller inaktiverad Aktiverad: En kamera ingår.
Inaktiverad: Ingen kamera ingår.
Kamera: Serienummer - Serienumret på baksidan av kameran
Bokstäverna måste vara stora.
Kamera: Namn - Ett namn på kameran
Kamera: position – Riktad mot pumpgropen
– Ospecificerad
Kamerans placering i stationen

 

  1. Ställ in ett tröskelvärde för pumpens driftstatus:
    1. Gå till Enheter.
    2. Välj Fjärrinspektionssats.
    3. Gå till fliken Tröskelvärden för datapunkter .
    4. Ställ in ett tröskelvärde för varje pump.
      Tröskelvärdet innebär att pumpen är igång. Du bör ställa in värdet på 10 % av pumpens märkström.
    5. Klicka på Spara.
  2. Slå på kameraströmmen:
    1. Gå till Kamera .
    2. Klicka på knappen bredvid Kamera av.
    3. Konfigurera kameraströmmen under Enheter > Kamera > Konfigurera enhet