It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CCD 401

CCD 401 är en trådlös gateway (ett mobilmodem) som används för att samla in data från pumpstationer. Den innehåller en inbyggd eSIM för trådlös dataöverföring. När strömmen och antennen är anslutna är CCD:n redo att användas. När CCD:n startar etablerar den automatiskt anslutningen till Secure Connect. Användaren kan registrera CCD:n genom att lägga till den i Secure Connect under stationsinställningen. Användaren kan sätta in sitt eget 3FF micro-SIM-kort i SIM-kortplatsen. 3FF micro-SIM-kortet åsidosätter den inbyggda eSIM.

CCD:n skickar din enhets plats och data till Secure Connect-molnet. Användaren kan se platsen i Secure Connect under Station > Inställningar > Plats. CCD kräver regelbundna programuppdateringar och Avesnor meddelar användaren när en uppdatering är tillgänglig.

Besök Vanliga frågor om anslutning för specifika svar som ”Har CCD 401 ett internt batteri?” eller titta på en video om "Hur installerar jag och konfigurerar CCD 401?"

För ytterligare information, ladda ned CCD 401-installations-, drifts- och underhållshandboken .

Installera CCD

  • Innan CCD installeras måste du anteckna enhetens serienummer eller ta en bild av serienumret. Efter installationen går det inte att se serienumret.
  • CCD enheten får inte installeras mer än 2 m (6,56 ft) över marken.
  1. Sätt fast antennen.
  2. Installera CCD:n på en DIN-skena.
  3. Följ de enhetsspecifika anvisningarna för att ansluta en enhet till CCD:n.

[I allmänhet kan anslutningsprocessen inkludera ett eller flera av följande steg:

  • Anslut Modbus TCP till RJ45
  • Anslut RS-232-kabeln från pumpstyrenheten till terminalerna.
  • Anslut RS-485-kabeln från pumpdrevet till terminalerna.]

Mer information om de enheter som ansluter till CCD finns på Kompatibla enheter .

Terminaler

PlintBeskrivning
E01Används ej
E02Används ej
GNDSignaljord
485 ARS-485, 120 ohm avslutningsmotstånd, A
485 BRS-485, 120 ohm avslutningsmotstånd, B
E06Digital utgång 1
E07Digital utgång 2
GNDSignaljord
E09Används ej
E10Används ej
DI1Digital ingång 1, dragingång
DI2Digital ingång 2, dragingång
GNDSignaljord
DI3Digital ingång 3, dragingång
DI4Digital ingång 4, dragingång

 

PlintEnhetsterminal
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDJord

 

PlintEnhetsterminal
485 AA
485 BB
GNDJord

Anslutning av specialenhet

VARNING: Risk för elstötar
Risk för elektrisk stöt eller brännskada. En certifierad elinstallatör måste övervaka allt elektriskt arbete.
Följ alla lokala regler och förordningar.

Följande enheter behöver en specialanslutning till gateway-enheten.

  1. Kapa ena änden av VGA-kabeln.
  2. Anslut den kapade änden av VGA-kabeln till gateway-enheten enligt informationen nedan:
CCD-terminalKontaktstift
TX2
RX3
GND5
CTS/RTS7/8 anslutna med varandra