It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

OPC UA Connector

Inledning

OPC UA Connector funktionen gör det möjligt för programvara med en OPC Unified Architecture-klient, till exempel ett SCADA-system att läsa data och larm från Secure Connect. OPC UA Connector följer ett OPC UA-protokoll för maskinkommunikation för industriell automation.

Följande information finns tillgänglig via OPC UA Connector:

  • Stations- och enhetsdata
  • Larmdata från anslutna enheter
  • Driftsdata från anslutna enheter

OPC UA Connector stöder följande protokoll, säkerhetslägen och policyer:

  •  TCP
  • Signera och kryptera
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Signatur
    • Basic256Sha256

Systemkrav

Fönster

  • .NET Framework 4.61 eller senare krävs för att köra OPC UA Connector som en Windows-tjänst
  • Powershell installerad
  • Google Chrome för åtkomst till OPC UA Connector WebUI

Enheter kompatibla med OPC UA Connector

Enheterna med en CCD-gatewayanslutning och de enheter som är anslutna till CCD 401-signalledarna är kompatibla.

Avsnitt i OPC UA Connector-guiden

Relaterade frågor och svar

Många användare har haft liknande frågor om Analytics, Live Data, API och OPC UA Connector.