It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ATU-konfiguration

Inga konfigurationer krävs för ATU. Enheten har redan konfigurerats med programvaran OPTWin.

För att lägga till enheten i Secure Connect, förbered följande data.

Parameter Placering i programvaran OPTWin
IP-adress Maskinvarudefinition > Nätverk > Val av nätverk: GPRS primär
Antal portar för varje porttyp I/O-konfiguration
Datapunkt relaterad till varje port I/O-konfiguration
För varje porttyp:
– Modbus-basadress
- Funktionskod
Maskinvarudefinition > Modbus > Utgångsadressering
Ingångsintervall för varje analog datapunkt * Nedre: I/O-konfiguration > Låg skala
Övre: I/O-konfiguration > Skala hög


Exempel: Om ATU är konfigurerad för att skala nivågivaren från 0 mm till 5000 mm ställs ingångsområdet i Secure Connect in på ”Lower: 0” och ”Upper: 5000 mm”.