Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

SENECA Z-8AI-konfiguration

Modulen måste stängas av innan den konfigureras.

  1. Konfigurera Modbus-sinställningarna genom att använda SW1 DIP-brytaren.
    a) Ställ in baud.
DIP-brytarens position 1 DIP-brytarens position 2 Baud
- - 9 600
- 19 200
- 38 400
57 600
- - EEPROM

 

b) Ange adress

DIP-brytarens position 3 DIP-brytarens position 4 DIP-brytarens position 5 DIP-brytarens position 6 DIP-brytarens position 7 DIP-brytarens position 8 Adress
- - - - - 1
- - - - - 2
- - - - 3
- - - - - 4
- - - - - - ---
63
- - - - - - EEPROM

 

c) Ställ in status för RS–485 avslutningen.

DIP-brytarens position 10 Status
-- Disabled (inaktiverad)
Aktiverat

 

  1. Ställ in alla SW2 DIP-brytare till PÅ för att ställa in alla ingångsportar så att de mäter ström.
    Secure Connect stöder endast SENECA Z–8AI modulen när den används som en ingång för en 4–20 mA ström.
DIP-brytarposition 1-8 Läge
-- Spänning
Strömst.

 

  1. Konfigurera kanalerna genom att uppdatera följande register med ett Modbus-verktyg. Se till att verktyget är i linje med dina säkerhets- och driftskrav.

    Register för elektrisk ingång

    Område: ±10000 [mV] för spänning, ±20000 [μA] för ström

    Tolkning av register: Word

     

    Insignal

    Registrera

    Ingång 1

    40014

    40015

    Ingång 2

    40020

    40021

    Ingång 3

    40026

    40027

    Ingång 4

    40032

    40033

    Ingång 5

    40038

    40039

    Ingång 6

    40044

    40045

    Ingång 7

    40050

    40051

    Ingång 8

    40056

    40057

     

    Registrerar värdet som ska visas eller skalas

    Intervall: ±32000

    Tolkning av register: Word

     

    Insignal

    Registrera

    Ingång 1

    40016

    40017

    Ingång 2

    40023

    40024

    Ingång 3

    40028

    40029

    Ingång 4

    40034

    40035

    Ingång 5

    40040

    40041

    Ingång 6

    40046

    40047

    Ingång 7

    40052

    40053

    Ingång 8

    40058

    40059

     

    Ytterligare information om registervärden och inställningar finns i dokumentationen för enheten.

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf