Xylem firar tillverkningen av sin femmiljonte Flygt-pump

Xylem firar tillverkningen av sin femmiljonte Flygt-pump

Den femmiljonte Flygt-pumpen har lämnat produktionslinjen på Xylems toppmoderna tillverkningsfabrik i Emmaboda, vilket markerar fortsättningen på Flygts 100-åriga historia av banbrytande vattentekniska innovationer.

Pumpen som blev denna milstolpe var en Flygt Concertor, världens första avloppspumpsystem med integrerad digital intelligens, och kommer att installeras i vattenverket Scottish Water i Storbritannien. Jämfört med konventionella pumpsystem ger pumpen energibesparingar på upp till 70 % och är en bland flera högeffektiva tekniska lösningar som hjälper företaget att nå klimatneutralitet.

Kunder från hela världen mötte upp på Xylems svenska anläggning för att fira detta på Världsvattendagen 22 mars 2022.

Group 800 x 450.jpg

Kunder på besök i Xylems svenska tillverkningsfabrik för att diskutera hur intelligent pumpteknik kan bidra till att uppnå kritiska mål.

Hayati Yarkadas, chef på Xylem med ansvar för vatteninfrastruktur och Europe Commercial Team, kommenterade det så här:

”Vattenföretag arbetar ständigt med att höja ribban för de samhällen de verkar i genom att förbättra verkningsgraden, hållbarheten och kostnadsbilden för infrastrukturen. I över ett sekel har vi samarbetat med kunder runtom i världen för att utveckla Flygts olika tekniker som hjälper dem att hantera de största vattenutmaningarna.”

I dag hjälper de här högeffektiva teknikerna vatten- och avloppssektorn att drastiskt minska energirelaterade växthusgasutsläpp och snabbt närma sig målet för klimatneutralitet.

Sedan vattenserviceavdelningen på Heathrow Airport lät installera Flygt Concertor har inga pumpar satts igen. Energiförbrukningen har minskat med över 50 % samtidigt som flygplatsen har kunnat spara 87,5 % av kostnaderna för rengöring och service. Under testningen av Flygt Concertor uppnådde Scottish Waters kostnadsbesparingar på 42 000 pund per år och energibesparingar på upp till 40 %.

1200 x 400 Group.jpg

Representanter från Xylem firar fem miljoner producerade pumpar på Xylems fabrik i Sverige.

Produktionen av fem miljoner Flygt-pumpar sammanfaller också med en annan viktig händelse för Xylems svenska tillverkningsfabrik – en ny vattenåteranvändningsanläggning. Återanvändningsanläggningen kommer att göra anläggningen självförsörjande på processvatten 2023 och helt självförsörjande 2025.