It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lantbrukare drabbade av torka i Italien får vatten med hjälp av Xylems hyrpumplösning

Lantbrukare drabbade av torka i Italien får vatten med hjälp av Xylems hyrpumplösning

Lantbrukarna i provinsen Cremona i norra Italien är beroende av floden Po för att få vatten till sina grödor och sin boskap. När torkan 2022 minskade flödet i floden klarade det lokala vattenverkets pumpstation inte längre av att dra upp tillräckligt med vatten från floden till en bevattningskanal. Vattenverket anlitade Xylem och på endast några veckor installerade man en nödpumpstation med hjälp av Flygt-hyrpumpar.

Po är Italiens längsta flod. Den har sina källor i Alperna i norra Italien, rinner österut 650 kilometer och har sitt utlopp i Adriatiska havet. Flödet har minskat i flera år, vilket har lett till att vattenverken behöver använda modern teknik för att kunna garantera vattentillförseln till odlingar och gårdar.

Pos minskande flöde har inneburit stora utmaningar bland annat för vattenverket i Casalmaggiore – Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano – som ligger i provinsen Cremona. Konsortiet betjänar ett område på cirka 478 kvadratkilometer med bland annat ett 1 200 kilometer långt kanalsystem.

De äldre pumpstationerna räcker inte längre till

Pumpstationen Isola Pescaroli byggdes 1930 för att förse jordbruket i området med vatten och i dag betjänar den 5 000 lantbrukare och andra användare. På 1980-talet minskade flödet i Po vilket gjorde att anläggningen inte kunde pumpa tillräckligt med vatten för att tillgodose behoven. För att lösa problemet lade man till en lyftpumpstation.

– Den här lösningen fungerade riktigt bra i flera decennier. Den oförutsägbara torkan 2022 och de låga vattennivåerna i floden gjorde det dock omöjligt att pumpa upp tillräckligt med vatten, säger Marco Ferraresi, generaldirektör och teknisk direktör på konsortiet.

Med lantbrukare som var i akut behov av vatten var det inte realistiskt att bygga en ny pumpstation på ett par veckor. Att köpa in nya pumpar för att kunna pumpa den enorma mängd vatten som krävdes var inte heller ekonomiskt lönsamt för konsortiet. De var dock tvungna att agera snabbt för att förhindra de allvarliga följder som vattenbristen kunde få för jordbruket och boskapen i området, som också var drabbat av ökande temperaturer.

En modulär hyrpumplösning från Xylem

För att lösa problemet vände sig Ferraresi till Xylems pumputhyrningsservice. Xylems hyrcenter tillhandahåller det mesta av den utrustning som vatten- och avloppsverk och samhällen behöver för att hantera akuta vattensituationer, till exempel dränkbara pumpar, länspumpar och system för desinfektion och omrörning.

– Konsortiets och Xylems tekniker arbetade tätt ihop för att lösa problemet. Våra experter räknade ut vilka flöden och dimensioner som behövdes och Xylems experter tog fram vilka pumpar som krävdes för detta och dimensionerade elinstallationerna. Det här samarbetet gjorde det möjligt för oss att väldigt snabbt kunna börja pumpa vatten på en lägre nivå i floden, säger Ferraresi.

Hyrlösningen bestod av två pumpenheter som monterades på externa skenor och kunde arbeta oberoende av varandra. Varje enhet består av tre Flygt 3501-pumpar anslutna till ett grenrör med en diameter på 1 000 mm, ett konstruktionsval som snabbade på installationen.

Flygt-pumparna har ett trekanaligt pumphjul, vilket garanterar hög hydraulisk kapacitet (cirka en kubikmeter per sekund) och hög driftsäkerhet. Pumparna har en effekt på 125 kW och är konstruerade för att klara extrema förhållanden och spara energi under normala förhållanden. Operatörerna kan även fjärrövervaka pumparna via Xylems digitala styrsystem Aquaview++.

Snabb pumpinstallation med hög driftsäkerhet

Med hyrpumplösningen har konsortiet en flexibel lösning som hjälper till att klara långa perioder av torka. Förutom snabb implementering och en förutsägbar kostnad innebär även hyrlösningen att underhållet blir optimalt och att färre komponenter behöver hållas i lager.

– Utöver den prestanda pumparnas gett oss har samarbetet med Xylems hyrteam gjort att vi snabbt kunnat få denna kritiska infrastruktur på plats så att vi kan tillgodose våra kunders behov, säger Ferraresi.