Hyrd förbipumpningslösning för luftningsbassäng ger pålitlig drift under uppgradering
För att kunna uppgradera en luftningsbassäng på ett stort reningsverk i Toulouse i Frankrike behövde man en förbipumpningslösning som effektivt kunde leda om 10 000 kubikmeter vatten per timme. Det lokala vattenbolaget Eau de Toulouse Métropole anlitade Xylems hyrteam för att installera en kundanpassad förbipumpningslösning, som inte bara fungerade felfritt utan även sparade energi.
Reningsverket Ginestous-Garonne renar avloppsvattnet åt 76 % av storstadsområdet Toulouse med en kapacitet för 950 000 invånare, vilket motsvarar runt 160 000 kubikmeter per dygn. Verket drivs av SUEZ på uppdrag av Eau de Toulouse Métropole genom företaget ASTEO.
I samband med en uppgradering sommaren 2023 behövde man byta diffusormembranen i en luftningsbassäng. Teamet från Xylem fick i uppdrag att ta fram en anpassad förbipumpningslösning till bassängen som behövde tas i drift inom endast sex veckor utan att det störde den dagliga driften på reningsverket.
Energibesparande förbipumpningslösning
För att hålla nere förbipumpningslösningens miljöpåverkan tog Xylem-teamet fram ett pumpsystem som inte krävde någon ny generator. I stället utnyttjade man elförsörjningen till luftningsbassängens två turbokompressorer, som ändå var avstängda medan anläggningen uppgraderades. Pumpsystemet anslöts direkt till kompressorerna och krävde ingen extra strömförsörjning tack vare den höga verkningsgraden hos Xylems Flygt-pumpar. Detta gav betydande energibesparingar.
”Xylems lösning visade sig ha extremt avancerade tekniska funktioner, vilket tilltalade oss. De hade dessutom ett strukturerat upplägg med jourteam och garanterad driftskontinuitet, samtidigt som de höll sig inom budget. Det var betryggande och viktiga faktorer för oss när vi skulle fatta vårt beslut”, säger Yoan Beaujon, driftansvarig vid reningsverket Ginestous-Garonne.
Två förbipumpningssystem till luftningsbassängen
Xylem och reningsverkets eget teknikteam tog tillsammans fram två förbipumpningssystem som vart och ett hade en kapacitet på 5 000 m3/timme. Det ena, som användes i luftningsbassängen inloppskanal, bestod av fem torruppställda Flygt-pumpar med en total installerad effekt på 260 kW. Det andra, som användes i recirkulationszonen för att transportera bort slam från sedimenteringsbassängerna, bestod av ytterligare fem pumpar med en total installerad effekt på 185 kW.
För att komma upp i en produktionsnivå på 10 000 kubikmeter vatten i timmen behövde förbipumpningssystemet ha intags- och utsläppsledningar med stor diameter. Storleken på de modeller som användes (DN 400 och 600 för intagsledning och DN 800 för utsläppsledning) minskade potentiella tryckfall.
För att öka effektiviteten ytterligare användes ett system av sensorer för övervakning och styrning så att pumpdriften kunde anpassas efter det faktiska behovet, genom att aktivera en eller flera pumpar. Detta gjorde också att båda förbipumpningszonerna kunna hålla en jämn nivå på avloppsvattnet.
Jour dygnet runt under förbipumpningsdriften
Förbipumpningslösningen blev installerad i tid och togs i drift i början av augusti 2023.
– Förbipumpningsprojektet medförde flera tekniska utmaningar, som vi alla lyckades lösa. När utrustningen var installerad satte vi i gång injusteringsarbetet tillsammans med SUEZ ASTEO-teamet för att se om vår pumplösning levde upp till förväntningarna när det gällde både effektivitet och process. Därefter startade vi en jourtjänst så att Xylem kunde nås dygnet runt om det uppstod något larm och något behövde repareras. Systemet fungerade perfekt och vi är stolta över att ha bidragit till att det blev så framgångsrikt, säger Vincent Buerba, affärsutvecklingschef för service och uthyrning på Xylem.
”Vi hade ett nära samarbete med Xylem och de fick vara med på våra veckomöten. Vi hade regelbundna möten med jourteamen, som tog hand om mindre pumpunderhåll. På så sätt kunde vi utbyta idéer och optimera pumpstationens inställningar. Det uppstod inga driftstopp under förbipumpningsprojektet, vilket innebär att vi undvek utsläpp till omgivningen”, säger Aurélien Alirol, projektledare för vatten och avlopp på SUEZ.
Genom samarbetet med Xylems hyrteam har man framgångsrikt kunnat genomföra uppgraderingarna av reningsverket i storstadsområdet Toulouse utan driftavbrott. Under de fyra månader som projektet pågick fungerade båda förbipumpningssystemen felfritt. Samhällets behov kunde därmed tillgodoses – utan några extra växthusgasutsläpp. Det var en betydande fördel jämfört med andra föreslagna lösningar.