It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Nya omrörare skapar stora fördelar

Nya omrörare skapar stora fördelar

Flygts toppmonterade omrörare sparar energi och förbättrar återvinningen av metangas.

 

XYLEM har lanserat en serie nya Flygt toppmonterade omrörare som ger större energieffektivitet, bättre säkerhet samt möjlighet att uppfylla allt striktare miljöbestämmelser.

– De nya toppmonterade omrörarna utvecklades av flera olika skäl. Kraftigt stigande energikostnader har ökat efterfrågan på energieffektiva utrustningar, och striktare miljölagstiftning gynnar de system för rening av avloppsvatten som hjälper samhället att hantera oönskade biprodukter. Toppmonterade omrörare ger speciella fördelar inom dessa områden, säger Per Selenius, produktchef.

De toppmonterade omrörarna, som finns i tre olika modeller, är Xylems första torrinstallerade omrörare med dränkbara axlar och blad. De installeras uppifrån, och därifrån kommer man också åt alla delar som kan behöva service. Det betyder att man inte behöver komma i kontakt med avloppsvattnet och slammet för att installera och ge service åt omröraren, vilket ger tydliga säkerhets- och hälsofördelar. Direktåtkomst innebär också lägre installations- och underhållskostnader.

Flygt 4850 är en mångsidig omrörare för denitrifiering och har Flygts typiska bananblad.

– Stora blad behöver inte rotera så snabbt för att utföra sitt arbete. De kan rotera långsamt, förbruka minimalt med energi och få extremt låga driftskostnader, säger Per Selenius.

Flygt 4860 och 4870 är omrörare för rötkammare avsedda för anaerobiska processer, bland annat återvinning av biogas.

– Metan som släpps ut i luften är 20 gånger skadligare än koldioxid. Med tanke på de skador som metan orsakar miljön och de allt striktare miljökraven, måste reningsverk för avloppsvatten kunna ta hand om metanutsläppen, säger Per Selenius.

Båda modellerna har en kraftig utjämningsfläns och en roterande stabilisator för axeln som väsentligt förbättrar omrörarens effektivitet genom att hålla den på rätt nivå och stabilt fäst.

– Xylem erbjuder nu marknadens bredaste sortiment av omrörare för avloppsvatten. Bredare och bättre möjligheter till omrörning kan hjälpa anläggningarna att förbättra hanteringen av biprodukter som metan och slam, som tidigare enbart sågs som oönskade. Nu ser man dem som resurser för energiproduktion och för tillverkning av till exempel gödningsmedel. Det är en helhetssyn på behandling av avloppsvatten som gynnar alla, säger Per Selenius.

efter Michele Jiménez, Photo Xylem