Välkommen till Making Waves. Här hittar du artiklar om vatten från Xylem, ett globalt vattenteknikföretag med uppdrag att lösa vattenutmaningar.
Nedan kan du välja bland artiklar och blogginlägg inom olika ämneskategorier. Läs en av artiklarna under Redaktörens val, bläddra bland nyhetsfeeds eller använd filtreringsfunktionen i navigeringsfältet för att få tillgång till Making Waves alla artiklar och ämneskategorier. Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om den underbara vattenvärlden.
Vattennyheter Hållbarhet Innovation Net Zero Vattenanalys
Redaktörens val
Alla inlägg i Water Reuse
Likvida tillgångar: Ökad motståndskraft inom halvledarindustrin genom lösningar för återanvändning av vatten
Vattenbrist är mer än en miljö- och folkhälsofråga. Den utgör också en allvarlig risk för industrin och ekonomin. En sektor som i hög grad är beroende av en...
Lösningarna gör det möjligt för industrin och kommunerna att hantera utmaningar som vattenbrist, överkomliga vattenpriser, energieffektivitet och efterlevnad...
Water Treatment Innovation for a Better Future
“We’re always looking for the overlaps between ecology, cost-efficiency and technological capabilities. When these all align, the impact can be spectacular.”...
Vid presidentens residens i Indien ser Xylems UV-desinfektionslösning till att 80 % av vattnet kan återanvändas i grönområden och våtmarker. Upptäck hur man...
Vingården Castello Banfi, där det berömda vinet Brunello di Montalcino produceras, behövde ett nytt luftningssystem till sin spillvattenreningsanläggning. Med...
Intelligent övervakning och styrning av dagvatten
För att kunna hantera sitt dagvatten på ett bra sätt behöver städer och kommuner veta hur väl deras dagvattensystem fungerar. Xylem har lösningar för...