Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
  • Hur Hot Springs sänkte vattenförlusten med 50 %

    Staden sänkte förlusten av icke-intäktsgenererande vatten med hjälp av avancerad digital teknik.

    Läs mer

  • Hantering av vattenutmaningarna i en ökenstad

    Hur Tucson Water kombinerar digitala lösningar med uråldriga tekniker.

    Läs mer

  • Hyrlösning håller reningsverk i gång

    Aktivslamfiltret säkerställde en högkvalitativ reningsprocess under pågående renovering.

    Läs mer

  • Digitala lösningar för översvämningsresiliens

    Tre innovatörer använder digital teknik för att påskynda klimatomställningen.

    Läs mer

  • Vattenbolag minskar antalet servicebesök med 50 %

    Fjärrinspektion ger teknikerna mer tid att fokusera på viktiga uppgifter.

    Läs mer

  • Liquid Assets: Industriell vattenhushållning

    Möt aktörerna som minimerar vattenrelaterade risker och ökar hållbarheten.

    Läs mer

  • Liquid Assets: Vattnets roll inom Pharma 4.0

    Digitala vattenlösningar hjälper läkemedelsproducenter att snabbare nå resultat

    Läs mer

Making Waves

Välkommen till Making Waves. Här hittar du artiklar om vatten från Xylem, ett globalt vattenteknikföretag med uppdrag att lösa vattenutmaningar.

Nedan kan du välja bland artiklar och blogginlägg inom olika ämneskategorier. Läs en av artiklarna under Redaktörens val, bläddra bland nyhetsfeeds eller använd filtreringsfunktionen i navigeringsfältet för att få tillgång till Making Waves alla artiklar och ämneskategorier. Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om den underbara vattenvärlden.

 

Vattennyheter  Hållbarhet  Innovation  Net Zero  Vattenanalys             

 

Redaktörens val

Alla inlägg i Treatment

Xylems ozonbehandling ger renare vatten i Vietnam

Under a new contract, Xylem will provide an advanced treatment solution for Ho Chi Minh City that will benefit 1.5 million people. The solution, for the Saigon...

Flygt-omrörare löser isigt problem i Kanada

Under den kalla vintern fryser det till ordentligt i den kanadensiska provinsen Quebec, och det är inte ovanligt med temperaturer ner mot -25 ° C. Under de...

Frågor och svar om polyaromatiska kolväten

En ny bok i en serie om utvecklingen inom avloppsvattenrening reder ut begreppen kring polyaromatiska kolväten, som är skadliga föroreningar som uppstår när vi...

Hållbar UV-lösning för vattenverk

Ett tyskt vattenverk uppgraderade nyligen sin desinficeringsbehandling och bytte ut klordioxiden till en hållbarare UV-lösning. Med Xylems certifierade...

Filtrering och UV-lösning för Gardasjön

I norra Italien ligger den vackra sjön Lago di Garda . Gardasjön är landets största insjö och ett populärt semestermål. Områdets reningsverk ligger i Peschiera...

Vattenåteranvändning sparar livsmedelsberedningsanläggning 300 000 dollar om året

Som en av branschens största russinproducenter använder National Raisin mycket vatten för att tvätta och bereda sina russin. I takt med att försäljningen och...