Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Avvikelsedetektering

Få information om en ansluten enhet avviker från det förväntade beteendet, t.ex. minskad pumpkapacitet eller inkonsekvent vattennivå

En anomali är en avvikelse från det förväntade värdet eller trenden, eller en händelse som avviker väsentligt från det normala beteendet Avvikelsedetekteringstjänsten aktiveras automatiskt när det finns en avvikelsetyp som gäller för stationen. Avvikelserna finns i huvudmenyn för alla stationer eller i stationsmenyn för en viss station. 

Secure Connect visar meddelanden om avvikelser från de anslutna enheterna. Meddelandena kan markeras som lästa eller olästa, men markeras automatiskt som lästa efter 180 dagar. 

Avvikelsetyperna är specifika för stationstypen. Om någon avvikelsetyp är tillämplig för stationen när stationen skapas aktiveras avvikelsedetekteringstjänsten som standard. För en station är det möjligt att inaktivera tjänsten för detektering av övergripande avvikelser och detektering av en specifik avvikelsetyp. Avvikelsetyper gäller olika enheter beroende på vilka datapunkter som enheterna anger. Användarna informeras om avvikelser genom meddelanden i appen.

Typer av avvikelser Secure Connect upptäcker

  • Återflöde

    För avloppsvattenpumpstationer där driftstatus och vattennivå för pumpen finns tillgängliga

  • Ojämnt antal starter

    För pumpstationer för avloppsvatten med två pumpar, där pumparna är inställda på att alternera regelbundet

  • Ojämna körtider

    För pumpstationer för avloppsvatten med två pumpar, där pumparna alternerar regelbundet, med lika lång tid

  • Mycket korta pumpcykler

    Gäller för pumpstationer för avloppsvatten för vilka driftstatus för pumpen är tillgänglig

  • Frågor?

    Läs mer om Evenemang i vanliga frågor

Relaterade frågor och svar

Många användare har haft liknande frågor om händelser, larm, avvikelser och incidenter.