It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

OPC UA Connector-konfigurationer

Alla konfigurationer nedan hänvisar till filen custom-config.properties som finns på
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properties.

Ange giltighet för OPC UA-servercertifikat i år

OPC UA Connector som standard skapar automatiskt ett pfx-certifikat för OPC UA-servern. Certifikatets standardgiltighet är 50 år.

Omkonfigurering av giltigheten kräver att ett nytt certifikat skapas. OPC UA-klienter som redan har konfigurerat måste också acceptera det nya certifikatet

  1. Öppna katalogen där OPC UA Connector är installerad.
  2. Öppna filen custom-config.properties.
  3. Ändra värdet för egenskapen
    kontakt.opcua.server.certificateValidityYears.
  4. Byt namn på eller ta bort det föregående pfx-certifikatet i mappen/säkerheten för opcuaconnector-installation. Detta är ett steg som krävs för att skapa ett nytt certifikat med den nya giltigheten.
  5. Starta om OPC UA Connector. Om OPC UA Connector körs som en Windows-tjänst, använd -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

Ange OPC UA-servercertifikat och lösenord

Som standard skapar OPC UA Connector ett pfx-certifikat för OPC UA-servern automatiskt. Det är valfritt att tillhandahålla ett anpassat pfx-certifikat.

Använd konfigurationen nedan för att ange certifikatets filnamn och lösenord.

  1. Öppna katalogen där OPC UA Connector är installerad.
  2. Öppna filen custom-config.properties
  3. Ändra värdena för egenskaper:

    Certifikatfilnamn  connector.opcua.server.certificateFile=certifikat-filema.pfx
    Certifikat lösenord  connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Starta om OPC UA Connector. Om OPC UA Connector körs som en Windows-tjänst, använd opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Det anpassade pfx-certifikatet måste placeras i mappen för opcuaconnector-installation/säkerhet. Skapa mappen om den inte finns.

Om filen inte finns skapar OPC UA Connector automatiskt pfx-certifikatet med det angivna lösenordet.

OPC UA-klienter som redan har konfigurerats måste acceptera det nya certifikatet.

Ändra OPCUA TCP-serverport

  1. Öppna katalogen där OPC UA Connector är installerad.
  2. Öppna filen, custom-config.properties.
  3. Ändra värdet för egenskapen: server.tcpPort.
  4. Starta om OPC UA Connector.
    Om OPC UA Connector körs som en Windows-tjänst, kör opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Ändra webb-UI-port

  1. Öppna katalogen där OPC UA Connector är installerad.
  2. Öppna filen, custom-config.properties.
  3. Ändra värdet för egenskapen: server.port
  4. Starta om OPC UA Connector. Om OPC UA Connector körs som en Windows-tjänst, kör opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Byta ställdonsport

  1. Öppna katalogen där OPC UA Connector är installerad.
  2. Öppna filen custom-config.properties.
  3. Ändra värdet för egenskapen: management.server.port
  4. Starta om OPC UA Connector. Om OPC UA Connector körs som en Windows-tjänst, kör opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Avsnitt i OPC UA Connector-guiden