It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • Hur Hot Springs sänkte vattenförlusten med 50 %

    Staden sänkte förlusten av icke-intäktsgenererande vatten med hjälp av avancerad digital teknik.

    Läs mer

  • Hantering av vattenutmaningarna i en ökenstad

    Hur Tucson Water kombinerar digitala lösningar med uråldriga tekniker.

    Läs mer

  • Hyrlösning håller reningsverk i gång

    Aktivslamfiltret säkerställde en högkvalitativ reningsprocess under pågående renovering.

    Läs mer

  • Digitala lösningar för översvämningsresiliens

    Tre innovatörer använder digital teknik för att påskynda klimatomställningen.

    Läs mer

  • Vattenbolag minskar antalet servicebesök med 50 %

    Fjärrinspektion ger teknikerna mer tid att fokusera på viktiga uppgifter.

    Läs mer

  • Liquid Assets: Industriell vattenhushållning

    Möt aktörerna som minimerar vattenrelaterade risker och ökar hållbarheten.

    Läs mer

  • Liquid Assets: Vattnets roll inom Pharma 4.0

    Digitala vattenlösningar hjälper läkemedelsproducenter att snabbare nå resultat

    Läs mer

Making Waves

Välkommen till Making Waves. Här hittar du artiklar om vatten från Xylem, ett globalt vattenteknikföretag med uppdrag att lösa vattenutmaningar.

Nedan kan du välja bland artiklar och blogginlägg inom olika ämneskategorier. Läs en av artiklarna under Redaktörens val, bläddra bland nyhetsfeeds eller använd filtreringsfunktionen i navigeringsfältet för att få tillgång till Making Waves alla artiklar och ämneskategorier. Du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om den underbara vattenvärlden.

 

Vattennyheter  Hållbarhet  Innovation  Net Zero  Vattenanalys             

 

Redaktörens val

Alla inlägg i Making Waves

Förändrar flera branscher med innovativa dränkbara pumpar

2017 är det 70 år sedan världens första dränkbara Flygt-pump lanserades. Av den anledningen blickar man på Xylem tillbaka och reflekterar över hur den...

Xylems medarbetare gör en insats för bättre vattenresurser

Under Xylems Month of Service i oktober ställde de anställda frivilligt upp för att förbättra sin närmiljö, genom att bland annat rensa upp i vattendrag och...

Flygt Concertor eliminerar igensättning i österrikisk pumpstation

Världens första intelligenta pumpsystem, Flygt Concertor, har eliminerat igensättningsproblemen i avloppspumpstationen vid Stierberg och sparat in 5 400 euro...

Teknik utvecklad av Xylem används för att studera vattenkvaliteten i Mississippifloden

Ett forskningscenter samarbetar med Xylems varumärke YSI i ett projekt där vattenkvaliteten längs hela Mississippifloden övervakas. Med hjälp av Xylem planerar...

Roms nya kongresscenter använder tryckstegringslösning från Xylem

Roms nya kongresscenter är den största byggnaden som byggts i staden på över 50 år. Det täcker 55 000 kvadratmeter av Roms historiska distrikt EUR och består...

Xylem installerar första UV-barriären mot Cryptosporidium i Florida

Ett vattenverk i Florida kommer snart att vara först i delstaten med att använda en UV-barriär mot Cryptosporidium. Xylem ska leverera sitt avancerade...