Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Jag behöver en avloppspumpstation med avancerad funktionalitet

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon provides advanced functionality

Concertor XPC har fler inbyggda funktioner än någon annan pump på marknaden. Automatisk pump- och sumprengöring, integrerad driftanalys för optimal pumpeffektivitet och förprogrammerad pumpstationslogik är alla integrerade i ett samlat system med SCADA-anslutning som tillval. Alla funktioner är förkonstruerade, förinstallerade, förkonfigurerade och testade som en helhetslösning – direkt från fabriken. 

Genom att utnyttja Xylem Nexicon erbjuder Concertor XPC dessutom en modulär plug-and-play-arkitektur som gör det möjligt att integrera konventionella och integrerade drivpumpar, tillsammans med sensorer och sonder. Anpassad programmering är tillgänglig via CODESYS, ett programmeringsspråk som är branschstandard.

Installation och driftsättning är snabb och stressfri tack vare en hjälpsam installationsguide, och ditt system är säkrat enligt de senaste standarderna. 

Allt detta ger en tillförlitlig pumpstation som ger kostnadsbesparingar under hela livscykeln och är redo att skalas upp i takt med dina systembehov. 

 

Rekommenderat Concertor-system:

Concertor XPC

Concertor® XPC, med Xylem Nexicon, är en energieffektiv stationshanterare som svarar mot din stations behov med ett integrerat styrsystem och mycket tillförlitliga pumpar.

Utforska andra smärtpunkter