It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt Concertor XPC

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon

Concertor® XPC är en energieffektiv stationshanterare som tillgodoser din pumpstations behov med ett integrerat styrsystem och mycket tillförlitliga pumpar. Den levereras förprogrammerad för enkel installation och erbjuder avancerade funktioner som pumpstationshantering, energiminimering samt rengöring av sump och rör.

  • Detektering av igensättning och självrengöring av pumpar
  • Rengöring av sump
  • Rengöring av utloppsrör
  • Energiminimerare
  • Mjuk start/mjukt stopp
  • IE4-ekvivalent motoreffektivitet 
  • Alltid korrekt pumphjulsrotation
  • Inbyggt motorskydd
  • Guide för inställning
  • Kommunikation med externa system
  • Lokala larm och fjärrlarm samt historik
  • Extern processtyrning
  • Anpassningsbara kommunikationsprotokoll med hjälp av CODESYS 
  • Byggt enligt ISA/IEC 62443-4-2:s krav på cybersäkerhet 
  • Modulärt styrsystem som hanterar upp till fyra pumpar, tillsammans med sensorer och sonder

Om ditt avloppsvattensystem redan har investerat i algoritmer för processtyrning kan du utforska Concertor DP, som har en gateway-anslutning som är enkel att integrera. 

Concertor XPC hjälper till att lösa följande problem

Utforska resten av Flygt Concertor-familjen

Concertor DP

Concertor® DP är en tillförlitlig och energieffektiv pumplösning med självrengörande pump och gateway-anslutning till anläggningens befintliga styrsystem.

Concertor N

Concertor® N är en mycket tillförlitlig, flexibel och energieffektiv pump för on/off-drift i en pumpstation.

Xylect

Jämför pumpens prestandakurvor, granska ritningar och tekniska detaljer samt konfigurera din Concertor-pump med hjälp av vårt kraftfulla webbverktyg Xylect.