It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Jag behöver byta ut en trasig pump

Med Flygt Concertor® blir det enkelt att välja och byta pump eftersom pumpen kan ställas in för att passa exakt dina driftskrav. 

Till skillnad från pumpar med fasta prestandakurvor arbetar Concertor-pumpar inom ett brett prestandafält. 

För ännu större flexibilitet kan du med Concertor DP ändra pumpens prestandakurva med en enkel knapptryckning. Även om du inte känner till de exakta driftsförhållandena när du gör ett byte kan prestandakurvan ändras utan att du behöver lyfta pumpen eller byta pumphjul. En rad olika prestandakurvor kan ställas in för varje pump.

Concertor XPC justerar automatiskt prestandan till den driftpunkt som kräver lägst specifik energi.

 

Rekommenderat Concertor-system:

Concertor XPC

Concertor® XPC, med Xylem Nexicon, är en energieffektiv stationshanterare som svarar mot din stations behov med ett integrerat styrsystem och mycket tillförlitliga pumpar.

Concertor DP

Concertor® DP är en tillförlitlig och energieffektiv pumplösning med självrengörande pump och gateway-anslutning till anläggningens befintliga styrsystem.

Concertor N

Concertor® N är en mycket tillförlitlig, flexibel och energieffektiv pump för on/off-drift i en pumpstation.

Utforska andra smärtpunkter