Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Mina pumpar blir igensatta

Flygt Adaptive N technology adjusts to allow debris to pass through

Flygt Concertor® har en integrerad elektronisk funktion för igensättningsdetektering och pumprengöring som upptäcker och löser igensättning från alla normala avloppsvattenmaterial. 

Vår patenterade Adaptive N®-teknik gör att stora fasta partiklar kan passera, och specialiserad programvara kan känna av en igensättning och justera pumpens hastighet eller riktning efter behov för att lösa upp den. Detta säkerställer igensättningsfri drift och bibehållen hög energieffektivitet – och eliminerar behovet av kostsamma akututryckningar för att återställa driften.

 

 

 

 

 

Rekommenderat Concertor-system:

Concertor XPC

Concertor® XPC, med Xylem Nexicon, är en energieffektiv stationshanterare som svarar mot din stations behov med ett integrerat styrsystem och mycket tillförlitliga pumpar.

Concertor DP

Concertor® DP är en tillförlitlig och energieffektiv pumplösning med självrengörande pump och gateway-anslutning till anläggningens befintliga styrsystem.

Concertor N

Concertor® N är en mycket tillförlitlig, flexibel och energieffektiv pump för on/off-drift i en pumpstation.

Utforska andra smärtpunkter