It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Installation

Installera OPC UA Connector

OPC UA Connector är konstruerad för att arbeta bakom ett privat nätverk. Om programvaran exponeras för internet innebär det säkerhetsrisker. Om användaren redan har en version avOPC UA Connectorinstallerad följer duförstinstallationen, annarsUppgradera OPC UA Connector.

Förstagångsinstallation

OPC UA Connector kan installeras som enWindows-tjänst eller i fristående läge. Oavsett installationsmetodskaparOPC UA Connector mappen C:\\ProgramData\\OPC UA Connector för att lagra data.

Windows-tjänst

  1. Packa upp den angivnaOPC UA Connector-zipfilen i en mapp
  2. Kör service-install-start.bat
  3. OPC UA Connector är registrerad och startar som enWindows-tjänst

Fristående läge

OPC UA Connector startarinte automatiskt efter en omstart eller när en fjärrsession stängs. Användaren måste ta bort mappen C:\\ProgramData\\OPC UA Connector manuellt när OPC UA Connectorinte används.

  1. Packa upp den angivnaOPC UA Connector-zipfilen i en mapp
  2. Kör: Run.bat

Uppgradera OPC UA Connector

Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorär installerad som en Windows-tjänst och en tidigare installation finns.

Så här uppgraderar duOPC UA Connector:

  1. Packa upp den nya versionen avOPC UA Connectori en mapp. Det skapar två OPC UA Connector-installationer: 
Installation  1 folderpath/opc-ua-connector-previous-version
Installation  2 folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. Kör opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat

    När skriptet körs installeras och startas en ny version av OPC UA Connector som en Windows-tjänst.

Stoppa OPC UA Connector

Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorkörs som enWindows-tjänst.

  • Kör servicestopp.bat

Starta om OPC UA Connector

Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorkörs som enWindows-tjänst.

  • Kör service-omstart.bat

Avinstallera OPC UA Connector

Det här avsnittet gäller närOPC UA Connectorhar installerats som enWindows-tjänst.
Om du vill avinstalleraOPC UA Connectorkör du ett av följande skript:

service-avinstallation.bat Den raderarOPC UA ConnectorWindows-tjänsten.
service-avinstallera-radera-data.bat Den tar bortOPC UA ConnectorWindows-tjänsten och mappen
C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, som innehåller konfiguration, certifikat och data som används avOPC UA Connector .

 

Användaren måste manuellt ta bort mappen som innehåller den extraherade OPC UA Connector-distributionsfilen.

Aktivera Secure Connectkommunikation

  1. Öppna kromläsaren och navigera tillOPC UA Connector-webbgränssnittet.
    http://localhost:8087
  2. Använd standardinloggningsuppgifterna för att logga in.
    Obs! Standardinloggningsuppgifterna är osäkra. Det är viktigt att ändra uppgifterna innan klienterna kan ansluta till OPC UA Connector.
användarnamn admin
lösenord lösenord

 

  1. Efter inloggningen berOPC UA Connector-webbgränssnittet om en ändring av lösenordet om det förvalda lösenordet upptäcks att det används. Om lösenordet ändras visas statusvyn.
  2. I den översta menyn klickar du påSecure Connectsinloggningsuppgifter för att navigera till vynmed Secure Connectsinloggningsuppgifter.
  3. Klicka påknappenRedigera och angeklient-IDochklienthemlighet . Kund-ID och kundhemlighet tillhandahålls av en Xylem-representant.
  4. Klicka påSpara , vänta i 10 sekunder och klicka sedan påValidera .
  5. En dialogruta med meddelandetInloggningsuppgifterna är giltigavisas. Om dialogrutan visar ett fel innebär det att kund-ID och kundhemligheter inte är korrekta. Kontakta enXylem-representant för giltiga referenser.

Lägg till användare

Användarroller

Användare iOPC UA Connectorkan ha en av rollerna nedan:

Roll Beskrivning
Admin Representerar en systemadministratör som konfigurerar programmet viaOPC UA ConnectorWeb UI och kan även ansluta via OPC UA.
OpcUa läs Representerar en användare eller klient som endast ansluter via OPC UA med skrivskyddat läge men som inte kräver åtkomst tillOPC UA Connectorwebbgränssnitt.
OpcUa läs/skriv Representerar en användare eller klient som endast ansluter via OPC UA medläs/skriv-läge men som inte kräver åtkomst tillOPC UA Connectorwebbgränssnitt.

 

Egenskap Admin OPCUA läs OPCUA skriv
Webbgränssnittsåtkomst X    
OPC UA läs X X  
OPC UA R/V X X X

 

Skapa en användare

  1. Navigera och logga in iOPC UA Connector-webbgränssnittet.
  2. Klicka påAnvändare i den översta menyn.
  3. Klicka påknappenLägg till användare.
  4. Fyll i den nödvändiga användarinformationen och klicka påSpara .

Anslut via OPC UA

Krav: OPC UA Connector-servern har ställts in och körts. Mer information finns iAktivera Secure Connectkommunikation

  1. Konfigurera din OPCUA-klient för att ansluta till följande URI: opc.tcp://[IP eller datornamn]:52531/OPCUA/opcua-anslutning
  2. Ange slutpunkten i OPC UA-klienten.
    • Användaren måste ersätta IP-adressen och datornamnet i URL-adressen baserat påOPC UA Connector-serverinställningen. Kopiera och klistra inte in URL-adressen.
    • Alla tillgängliga slutpunkter listas underStatus > slutpunktslänk .
    • Ange inloggningsuppgifterna för en användare som skapats i avsnittetLägg till användare.
  3. Välj en av de säkerhetspolicyer som stöds:
Säkerhetspolicy Signatur Signera och kryptera
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* Rekommenderas för bästa säkerhet

När en OPC UA-klient försöker ansluta till OPC UA Connector för första gången tas svaret Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000) emot. Som standard är klientcertifikatet inte tillförlitligt för servern. Användaren måste konfigureraOPC UA Connectorför att lita på certifikatet:

  1. Navigera och logga in påOPC UA ConnectorWebUI.
  2. Klicka påCertifikat i den översta menyn.
  3. Navigera till flikenAvvisad .
  4. Hitta certifikatet att lita på och klicka på ikonenFörlitaservercertifikat.

Ett klientcertifikat kan också flyttas frånTrustedtillRejected eller till och med tas bort vid behov.

Avsnitt i OPC UA Connector-guiden