It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Jag vill ha smartare pumpstationer som upptar mindre utrymme än idag

Flygt Concertor reduces control cabinet footprint

Flygt Concertor® minskar pumpens fotavtryck med sin permanentmagnetmotor och minskar fotavtrycket i styrskåpet med upp till 50 % jämfört med ett direktkopplat skåp. Den integrerar allt vi vet om pumpning av avloppsvatten i ett enda, förkonstruerat och sömlöst system. 

Den kompakta skåpdesignen är möjlig eftersom traditionella komponenter som motorskydd, pumpstyrenhet, sensorövervakning, frekvensomriktare och klimatkontrollutrustning inte längre behövs i elskåpet. Dessa funktioner är antingen eliminerade eller inbyggda i själva pumpen. 

Storleken på pumpsumpen kan också minskas ytterligare eftersom det inte finns någon gräns för hur många starter per timme Concertor-pumpen kan hantera.

 

Rekommenderat Concertor-system:

Concertor XPC

Concertor® XPC, med Xylem Nexicon, är en energieffektiv stationshanterare som svarar mot din stations behov med ett integrerat styrsystem och mycket tillförlitliga pumpar.

Concertor DP

Concertor® DP är en tillförlitlig och energieffektiv pumplösning med självrengörande pump och gateway-anslutning till anläggningens befintliga styrsystem.

Utforska andra smärtpunkter