It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Jag behöver maximera mina energibesparingar

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon optimizes performance for lowest energy consumption

Flygt Concertor® kan ge energibesparingar på upp till 70 % jämfört med konventionella pumpar och styrsystem för avloppsvatten. 

Concertor uppnår oöverträffad pumpprestanda med toppmoderna komponenter, inklusive en IE4-ekvivalent högeffektiv motor och självrengörande Adaptive N®-hydraulik. Genom att låta skräp passera smidigt genom pumphjulet möjliggör Adaptive N-hydrauliken en fortsatt låg energianvändning. 

För att maximera energibesparingarna erbjuder Concertor XPC självoptimering, vilket säkerställer att pumparna automatiskt justerar sin prestanda för varje arbetscykel till den driftpunkt som kräver lägst specifik energi. Detta sker tack vare vår patenterade Energy Minimizer-funktion, som kan hantera upp till fyra pumpar i en pumpstation.

Fallstudie: 53% energibesparing

Vid en pumpstation på Heathrow Airport har Flygt Concertor löst återkommande igensättning och halverat energiförbrukningen.

Läs mer

Rekommenderat Concertor-system:

Concertor XPC

Concertor® XPC, med Xylem Nexicon, är en energieffektiv stationshanterare som svarar mot din stations behov med ett integrerat styrsystem och mycket tillförlitliga pumpar.

Utforska andra smärtpunkter