Trelleborgs Hamn eliminerar pumpstopp med integrerad intelligens

Trelleborgs Hamn eliminerar pumpstopp med integrerad intelligens

Sedan Xylems lösning installerades har Trelleborgs Hamn inte haft några pumpstopp på nästan tre år. Innan dess hände det en eller två gånger i månaden.

360x360_Trelleborg2.png

I Trelleborgs Hamn som är Skandinaviens största roro-hamn behövde avloppspumpstationerna uppgraderas för att förhindra översvämningar och pumpstopp och för att ta korrekt betalt för tömning av avloppsvatten från fartyg som ligger i hamn. Xylems lösning bestod av Flygt Concertor-pumpar med integrerad intelligens och Avensor som är en molnbaserad larmtjänst. Lösningen har gjort att hamnen kunnat effektivisera driften, spara tid och pengar samt eliminera pumpstoppen.

Trelleborgs Hamn lägger stort fokus på kontinuerlig utveckling, service av hög kvalitet och hållbarhet. Mer än 11 miljoner ton gods och 1,8 miljoner passagerare transporteras årligen via hamnen. Hamnens många färjeförbindelser utgör en effektiv länk till kontinenten via Travemünde, Rostock och Sassnitz i Tyskland, Świnoujście i Polen och Klaipeda i Litauen.

Frekventa pumpstopp orsakade översvämningar

Avloppsstationerna i hamnen var förr utrustade med äldre pumpar som ofta drabbades av stopp. Servicepersonal hann ofta inte ut i tid för att rensa pumparna innan de svämmade över, dessutom gick det inte att övervaka stationernas skick med den gamla utrustningen eller förstå när de behövde servas. Det är väldigt viktigt för hamnverksamheten att pumpstationerna alltid är i drift eftersom hamnen tar betalt för att färjorna ska få tömma sina tankar med avloppsvatten och gråvatten.

– Vi behövde lösa våra pumpstationsproblem omgående. Jag ringde upp Xylem som jag visste hade bra kvalitetsprodukter, säger Håkan Nilsson, servicechef, Trelleborgs Hamn.

Prestandajusteringar och varningar i realtid

Efter kontakten med Xylem blev det första steget att hyra pumpar från Xylem medan de äldre byttes ut. Lösningen fungerade fantastiskt bra och hamnen bestämde sig därför för att satsa på en komplett lösning från Xylem. Lösningen bestod av Xylems Flygt Concertor, världens första pumpsystem för avloppsvatten med integrerad intelligens och Avensor, Xylems smarta övervakningssystem.

Flygt Concertor läser av driftförhållandena i omgivningen och anpassar kapaciteten i realtid. Dessutom gör pumpsystemet att operatörerna kan uppnå energibesparingar på upp till 70 % jämfört med ett konventionellt pumpsystem.

Avensor är en digital molnbaserad tjänst som genererar larm och datadriven information för pumpstationer och annan vatteninfrastruktur. I tjänsten ingår att ett modem installeras i pumpstationen, modemet kommunicerar med styrenheterna och molnlösningen Avensor. På så sätt går det att fjärrövervaka stationen via smartphone, surfplattor eller en vanlig dator.

Avensor kan även koppla upp mot befintliga SCADA-system. Detta gör det möjligt för Trelleborgs hamn att ha ett enda system för alla larm. Varningarna visas i realtid och kan både ses direkt i appen och skickas ut via sms eller via e-post.

– Xylems molnbaserade larmtjänst ger oss en helt ny överblick. Vi kan se allt som pågår och kan snabbt vara på plats om det behövs, säger Nilsson.

Med Avensor kan hamnen nu ha full koll på sina pumpstationer och föra statistik över vattennivåer, flöden, hur mycket effekt som förbrukas och hur snabbt pumparna går. Operatörerna vet också när en station behöver servas, vilket är något helt nytt för servicepersonalen. Statistiken används för att effektivisera driften och för att förstå exakt hur mycket avloppsvatten rederier tömmer när deras fartyg ligger i hamn.

Snabba svarstider och en rätt planerad service

Den nya installationen har varit i drift i snart tre år och under den här tiden har resultatet varit enastående. Med den effektiva övervakningstjänsten Avensor vet hamnen alltid vad som pågår ute vid de olika stationerna och kan snabbt rycka ut om något skulle hända. Operatörerna kan också göra bedömningar och planera servicen rätt och i god tid.

– Xylem ska ha en eloge för att de löst situationen så bra för oss. Vi är mycket nöjda med vårt nya system. För oss är det viktigt att få bra och snabb service och samtidigt kunna lita på en organisation, säger Nilsson.

Trelleborgs hamn fortsätter att växa och kommer att ha många nya pumpstationer färdiga fram till 2026. Enligt ett nytt lagkrav som började gälla 2021 får inte rederier tömma ut svartvatten eller gråvatten rakt ut i havet. Det gör det än viktigare att se till att alla pumpstationer i hamnen verkligen uppvisar högsta prestanda hela tiden. Med Xylems molnbaserade övervakningstjänst har hamnen full inblick i systemet och kan förebygga driftstopp som kan orsaka översvämningar eller spill ut i havet. Detta förbättrar prestandan och hållbarheten.

Läs mer om hur vi på Xylem hjälper våra kunder att bli mera hållbara.