Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Secure Connect API

Secure Connect-gränssnittet för applikationsprogrammering (API) ger externa system åtkomst till Secure Connect-data. Följande information finns tillgängliga via API:erna:

  • Larmdata
  • Livedata
  • Stationsdata
  • Enhetsdata
  • Kunddata
  • Användardata

Secure Connect-API:erna används endast för att ta emot data. Användaren kan inte styra enheterna eller redigera data via Secure Connects API:er genom att lägga till en extern klient.

Lägga till en extern klient

  1. Logga in på Secure Connect.
  2. Gå till Admin > Kunder.
  3. Välj en kund.
  4. Gå till fliken Externa klienter.
  5. Klicka på knappen Lägg till.
  6. Ange ett Namn.
  7. Ange en Beskrivning.
    Det är valfritt att göra en beskrivning.
  8. Klicka på Spara.

En extern klient skapas och användaren får ett unikt Auth0 Client ID och en engångs Auth0 Client-hemlighet. Det är viktigt att spara klienthemligheten eftersom den endast visas en gång. Klienthemligheten krävs för åtkomst till Secure Connect REST API:er. Om användaren glömmer klienthemligheten måste en ny extern klient skapas.

API-dokumentation

Secure Connect API-dokumentationen finns tillgänglig i Secure Connect-applikationen. Så här öppnar du dokumentationen för Secure Connect API:

  1. Logga in på Secure Connect-programmet.
  2. Klicka på profilikonen i det övre högra hörnet.
  3. Klicka på Externa klientresurser .
  4. Klicka på API-länken för att hämta Secure Connect API YAML-filen.

Den nedladdade filen innehåller följande information.

  • REST API-sökvägar
  • Format för begäran
  • Svarsformat
  • Schemainformation

För mer information om Secure Connects autentiseringsmekanism och hur du anropar Secure Connects API:er, klicka på länken Installationsguide på de externa klientresurserna. Den nedladdade filen innehåller följande information:

  • Konfigurera en extern klient
  • Hämta JWT-token för autentisering

Relaterade frågor och svar

Många användare har haft liknande frågor om Analytics, Live Data, API och OPC UA Connector.