Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Ojämna körtider

Applikation

Denna avvikelsetyp gäller för pumpstationer för avloppsvatten med två pumpar, där pumparna är inställda att alternera regelbundet, med samma drifttid, vid varje cykel.

Avvikelsetypen är inaktiverad för enhetstyper för vilka pumparna i allmänhet inte alternerar regelbundet.

Beskrivning

Användare meddelas om denna avvikelse om körtiden för en pump överskrider den för den andra pumpen i stationen med mer än 20 % under tre dagar i följd.

Möjliga orsaker

  • En skillnad i kapacitet mellan pumparna
  • Ett problem med konfigurationen av stationen:
    • En pump startar alltid vid en högre nivå än den andra pumpen gör.
    • Stoppnivån ställs in olika mellan pumparna.
    • Stoppnivån är för låg, vilket gör att en pump körs på en snarkningsnivå.
    • Pumparna alternerar inte regelbundet.
  • Ett fel i en pump eller i pumpstyrningen
  • Ett problem med backventilen på en pump

Relaterade diagram för utvärdering

För anvisningar om var du hittar relaterade diagram för undersökning, se
”Var hittar jag avvikelsediagrammen för undersökning?” under Vanliga frågor och svar om evenemanget > Avvikelser .

Beskrivning av diagrammet Detaljer om pumpanvändning

Diagrammet visar följande data:

  • Driftstatus för varje pump i stationen
  • Vattennivån, om tillgänglig

Tidsperioden i diagrammet är en dag med maximal upplösning:

  • Om avvikelsen är aktiv visar diagrammet föregående dag.
  • Om avvikelsen har upphört visar diagrammet dagen då avvikelsen började.

Diagrammet låter användaren utvärdera följande objekt:

  • Problemet som har orsakat avvikelsen
  • Aktuell status för stationen, om avvikelsen fortfarande är aktiv

Beskrivning av diagrammet Jämförelse mellan pumpanvändning

Diagrammet visar den dagliga användningen för varje pump i stationen. Tidsperioden i diagrammet är flera dagar. Diagrammet låter användaren utvärdera följande objekt:

  • Omfattningen av skillnaden i användning mellan de två pumparna
  • Problemets frekvens

Utvärdering av diagram, exempel 1

Diagrammen visar att pump 1 har förlorat kapacitet i slutet av februari:

  • Diagrammet Detaljer om pumpanvändning visar att pump 1-cyklerna är längre än pump 2-cyklerna.
  • Diagrammet Jämförelse mellan pumpanvändning visar att användningen av pump 1 har ökat betydligt i slutet av februari.

Utvärdering av diagram, exempel 2

Diagrammet Detaljer om pumpanvändning visar att trenden för vattennivån sedan den 27 februari skiljer sig betydligt från det vanliga mönstret och att pumpcykeln är mycket lång. Detta beteende indikerar att det finns ett problem i pumpstyrningen, snarare än i pumpkapaciteten.

Diagram Jämförelsen mellan pumpanvändning bekräftar problemet eftersom skillnaden i pumpanvändning växlar efter några dagar.

Inaktivera avvikelsetypen

Om beteendet som identifieras som en avvikelse är normalt för en station ska avvikelsetypen inaktiveras. Mer information finns i "Hur aktiverar eller inaktiverar jag en anomalityp?" under Vanliga frågor och svar om evenemanget > Anomalier .

Relaterade frågor och svar

Många användare har haft liknande frågor om händelser, larm, avvikelser och incidenter.