Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Samarbete med våra kunder för att lösa vattenfrågan i Indien

Samarbete med våra kunder för att lösa vattenfrågan i Indien

I många städer i Indien går mer än 40 procent av det renade vattnet förlorat innan det har nått ut till slutkonsumenten på grund av läckande rör, trasiga mätare och stöld av vatten. Detta adderar på redan allvarliga vattenproblem i landet som till exempel dålig vattenkvalitet på grund av föroreningar.

Under det gångna året har pandemin kastat ljus på det akuta behovet av rent vatten och säkra sanitära förhållanden. Saknas dessa komponenter kan spridning av sjukdomar inte förhindras och samhället kommer att fungera sämre. Avancerade tekniska lösningar kan hjälpa till att optimera vattenhushållningen genom att bland annat förebygga slöseri med vatten.

Företag inom vattensektorn och industrin samt andra användare och makthavare runtom i Indien arbetar intensivt för att lösa landets största vattenutmaningar. Xylem Indien känner sig hedrade av att få samarbeta med dessa aktörer och få stötta dem i deras fantastiska arbete och att få bidra till att göra Indien mer stabilt vad gäller vattenhantering.

Tar tag i problemen med avloppsvattnet för ett friskare och hållbarare samhälle

I staden Jamnagar, Gujarat, transporterades avloppsvatten i öppna avlopp. Det orsakade igentäppning och sanitära missförhållanden som förorenade dricksvattnet. Avloppsvattnet från staden släpptes ut orenat i floderna Rangmati och Nagmati som mynnar ut i havet vid Kutchviken. Avloppsvattnet hotade det marina livet och annat biologiskt liv, bland annat i fågelreservatet i Khijadia. Avloppsvattnet orsakade andra miljöproblem också.

Essar Projects Ltd och Thermax Joint JV fick i uppdrag att lösa dessa problem åt staden. Företaget har byggt ett reningsverk med en kapacitet på 70 miljoner liter per dygn och ska ha ansvaret för driften av anläggningen i 15 år. Essar samarbetade med Xylem för att införa en ICEAS-process. ICEAS står för Intermittent Cycle Extended Aeration Solution och är en avancerad teknik som används av kommuner och industrier i icke-kontinuerliga luftningsbassänger (SBR, Sequencing Batch Reactor) för att rena avloppsvatten. Tekniken ger stora fördelar som minskat klimatavtryck, tillförlitliga och robusta styrningar samt låga investerings-, drift- och underhållskostnader. När hela ICEAS-lösningen integreras i processen ingår luftningssystem, blåsmaskiner, pumpar, omrörare samt övervakning och styrning.

Genom att använda Xylems Sanitaire ICEAS kan staden Jamnagar nu rena avloppsvatten och behandla det så att närliggande industrier kan återanvända det. Skulle det behandlade avloppsvattnet släppas ut i floderna påverkar det inte längre det marina ekosystemen i närmiljön. Invånarnas hälsa förbättras liksom vattenkvaliteten i floderna Rangmati och Nagmati. Det i sin tur förbättrar landområdena längs floden och sparar in på sötvattenresurserna.

Löser vattenbristen

Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme (KLIS) är ett av världens största lyftbevattningssystem i flera steg. Det är byggt över floden Godavari i Kaleshwaram, Bhupalpally, Telangana. Projektet utvecklades för att utnyttja högvattnet i floden och göra Telangana mer resilient mot torka.

I samarbete med Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL), en entreprenör för KLIS, levererade Xylem anpassade Flygt A-C-pumpar med metallsnäckhus. Varje pump har kapacitet att pumpa 75 000 liter vatten per sekund till en höjd av 35 meter. Med 40 MW-motorer i Sundilla-pumphuset kan de ta vatten från Sundilla-fördämningens strandremsa och pumpa det till Sripada Yellampalli-projektet.
 
Genom att lägga till Flygt-pumparna från Xylem kan KLIS-projektet lösa problem med vattenbrist i angränsande och torkdrabbade distrikt i Telangana och vattnet kan användas till bevattning, som dricksvatten eller inom industrin.

Säkerställer kontinuitet i kundens verksamhet under pandemin

När länder runtom i världen stängde ned helt under pandemin var det tufft för tillverkare att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten. Ett av de största massa- och pappersföretagen i Indien som drabbades hårt av detta ligger i Telangana.

Detta företag är känt för att använda avancerad, grön och miljövänlig teknik i sin papperstillverkning. I blekningsprocessen används Xylems WEDECO-ozonsystem. Under pandemin bistod Xylem fabriken genom att tillhandahålla personal och tjänster för ozonanläggningen och såg till att det oavbrutet levererades ozon till processen under dessa osäkra tider.

Med Xylems robusta ozonproducerande teknik och stödet från deras driftteam kunde massa- och pappersföretaget använda ozonsystemet och uppnå bästa miljöprestanda, process och kostnadseffektivitet.

Xylem är stolt över att samarbeta med kunder runtom i Indien som kämpar för en ansvarsfull förvaltning av vattenresurserna och som bidrar till samhället och det lokala näringslivet. Vi kan alla göra något för att skapa en hållbarare och rättvisare värld.