It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

PROAKTIV FÖRVALTNING AV PCCP
Optimera kapitalbudgetar, maximera livslängden på rörledningar och minska antalet fel med en proaktiv PCCP-hantering som stöds av oöverträffad expertis och teknik.

GÖR PCCP TILL DIN MEST TILLFÖRLITLIGA TILLGÅNG.

Förspända cylinderrör i betong (Prestressed concrete cylinder pipe, PCCP) används ofta i stora, kritiska vattenledningar och tryckledningar. Det är ett mycket tillförlitligt rörmaterial. Däremot är PCCP-fel ofta katastrofala, även om det är sällsynt. Dessa explosiva fel skadar inte bara rörnäten. De kan också skada egendom, utsätta allmänheten för fara, avbryta vattenförsörjningen och skada VA-bolagets rykte. Ett rörbrott med stor diameter kan kosta ett samhälle mer än en miljon dollar i direkta och samhälleliga kostnader.

Oron för plötsliga fel gör att många ägare av PCCP-ledningar överväger att byta ut dem. PCCP-rörledningar är dock mycket pålitliga jämfört med andra material. Pure Technologies, ett varumärke från Xylem, har samlat in två decennier av PCCP-data. Endast 4 % av de inspekterade rören visar tecken på problem. PCCP har också en av de lägsta läckagefrekvenserna av alla rörmaterial. Med hjälp av uppgifter om tillståndsbedömning kan VA-bolag göra PCCP-rörledningar ännu säkrare och mer tillförlitliga. Vår strategi för PCCP-hantering kan praktiskt taget eliminera risken för fel och samtidigt maximera rörledningarnas livslängd.

FÖRLÄNGA BEGRÄNSADE KAPITALBUDGETAR.

Att byta ut en rörledning är störande och dyrt. Dessutom är de flesta PCCP-ledningar som finns i marken i dag fortfarande i gott skick. Endast en liten del av rören visar tecken på skador. Ännu färre rör behöver omedelbart repareras eller bytas ut. Ledande ägare av rörledningar hanterar PCCP på ett säkert sätt för 10-20 procent av den totala ersättningskostnaden.

PCCP Mgmt Icon 1_400x300.jpg

PCCP Mgmt Icon 2_400x300.jpg

UNDVIK FEL PÅ KRITISKA RÖRLEDNINGAR.

Kritiska rörledningar är livsviktiga för samhällen och det blir allvarliga konsekvenser när de går sönder. Där fel är oacceptabelt kan inspektion och övervakning upptäcka potentiella problem innan viktiga rörledningar går sönder. Proaktiva reparationer förlänger rörledningarnas livslängd och kostar mycket mindre än ett fel.

ELIMINERA GISSNINGAR.

Rörledningar är för viktiga och dyra för att man ska kunna göra antaganden om deras tillstånd. Tillståndsbedömning eliminerar gissningar och ger data som gör det möjligt att fatta säkra beslut. Detta hjälper VA-bolagen att fokusera resurserna på rätt rörledningar så att samhällen blir säkrare och kapitalbudgetarna räcker längre. 

PCCP Mgmt Icon 3_400x300.jpg


LEDANDE INOM  BEDÖMNING AV KRITISKA RÖRLEDNINGAR.

Pure Technologies har inspekterat mer än 11 250 km PCCP och övervakat mer än 1 340 km. Vårt förstklassiga tillvägagångssätt bygger på 20 års erfarenhet med några av de största PCCP-ägarna i världen. Vi har utvecklat en uppsättning beprövade tekniker för inspektion och övervakning av PCCP. Med hjälp av dessa tekniker har vårt team genomfört tusentals projekt runt om i världen. Vi vet vad som krävs för att få in verktyg i, genom och ut ur komplexa rörledningar. Denna operativa erfarenhet garanterar en högkvalitativ projektledning och professionell inspektion. Vi drar också nytta av det största datalagret för PCCP-data för avancerade tekniska analyser. Med en oöverträffad bredd av erfarenhet och data kan Pure Technologies hjälpa VA-bolag att undvika fel, förlänga livslängden på PCCP-tillgångar och fatta välgrundade beslut om hantering av rörledningar.

LÄGRE RISK MED MINDRE SLÖSERI.

Fel på rörledningar slösar bort värdefulla resurser och undergräver allmänhetens förtroende. Det kan dock vara oekonomiskt att ersätta hela rörledningar på grund av ålder eller tidigare fel. U.S. EPA uppskattar att en stor andel av de utbytta rören fortfarande har en återstående användbar livslängd. Det bästa sättet att hantera PCCP på ett säkert och kostnadseffektivt sätt är att identifiera det faktiska tillståndet på rören. Detta gör det möjligt för VA-bolag att fatta de smartaste besluten på kort- och lång sikt när det gäller drift, reparation och utbyte av rörledningar. 

VARFÖR BEDÖMA KRITISKA PCCP-RÖRLEDNINGAR?

  • Förhindra katastrofala fel och undvika oplanerat, akut underhåll.
  • Spåra försämring av rörledningar och göra selektiva, och proaktiva reparationer.
  • Undvika för tidigt utbyte av rörledningar.

 

  • Informera om långsiktig kapitalplanering.
  • Minska konsekvenserna av fel med bättre ventilstyrning.
  • Balansera riskminskningen med kostnaden för begränsningsstrategier.

ALBERTA UTILITY UNDVIKER POTENTIELLT KATASTROFALT SEMESTERFEL MED PROAKTIV PCCP-HANTERING.

LÄS EPCOR-FALLSTUDIEN


SMARTARE PCCP-HANTERING.

Att bara förhindra ett enda fel kan leda till en positiv avkastning på investeringen för stora, kritiska PCCP-rörledningar. När VA-bolag undviker onödiga byten och förvaltar PCCP-tillgångarna till deras fulla livslängd kan de realisera betydande kapitalbesparingar.

Tillståndsdata är nyckeln till att fatta smarta beslut om hantering av rörledningar idag och i framtiden. Tillståndsbedömning identifierar vilka rör som måste förnyas och vilka som kan fortsätta att fungera säkert.

Pure Technologies har hjälpt VA-bolag att spara miljarder dollar genom att förebygga fel och hålla bra rör i marken längre. Lär dig hur du kan minska riskerna och förlänga ditt VA-bolags kapitalbudget genom att utnyttja vår beprövade teknik, vårt erfarna driftsteam och vår tekniska expertis.

LADDA NER BROSCHYREN

SECTION GRAPHIC

FEM STEG TILL PROAKTIV PCCP-HANTERING.

Pure Technologies bedömningsmetod utnyttjar mer än 20 års dedikerad PCCP-erfarenhet. Vi samarbetar med VA-bolag för att utveckla en strategi för tillståndsbedömning som uppnår deras mål för riskminskning. Strategin kan omfatta en enda kritisk rörledning eller ett helt rörledningsnät av tillgångar. Vi samarbetar med VA-bolag i varje steg för att genomföra en lyckad inspektion och leverera meningsfulla data.

Följ de fem stegen nedan för att minska riskerna, förlänga livslängden på rörledningarna och hantera PCCP på ett tryggt sätt för en bråkdel av de fullständiga ersättningskostnaderna.

Risk Assessment_400x267.jpg

STEG 1

RISKBEDÖMNING

Att minska riskerna är huvudmålet för de flesta program för tillståndsbedömning. Risk omfattar sannolikheten för ett rörfel och konsekvenserna av ett sådant fel. Risk ger information om vilka rör som ska inspekteras och vilka bedömningsmetoder som ska användas.

STEG 2

IMPROVE SYSTEM CONTROL

Bedömning och rehabilitering av kritiska ventiler minskar reaktionstiden vid nödsituationer och konsekvenserna av fel. Arbetande ventiler gynnas också av rutinmässigt underhåll av rörledningar och inspektioner i drift. Lär dig hur du återfår kontrollen över dina kritiska ventiler.

Improve System Control_400x267.jpg

PCCP Pipeline Inspection_400x267.jpg

STEG 3

INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR

Samla in data om grundtillståndet med läckagesökning i drift och inspektion av rörväggar. Elektromagnetiska verktyg för vägginspektion upptäcker trasiga vajerlindning, som är det främsta tecknet på att PCCP försämras. Vårt erfarna team och våra flexibla verktyg kan uppfylla många operativa behov.

STEG 4

KONTINUERLIG ÖVERVAKNING

PCCP-rörledningar är ofta kritiska ledningsnät med ingen tolerans för fel. Kontinuerlig övervakning är idealisk för högriskledningar. Systemet varnar VA-bolag för armeringsbrott i nästan realtid. Långsiktig övervakning av strukturell hälsa stärker också avancerade analyser.

PCCP Continuous Monitoring_400x267.jpg

Advanced Analysis_400x267.jpg

STEG 5

AVANCERAD ANALYS

Avancerade analyser använder inspektions- och övervakningsdata för att förutsäga hur rören reagerar på påfrestningar och försämras med tiden. Denna information vägleder beslut om när PCCP-rörledningar ska återinspekteras, repareras eller bytas ut.

  VERKTYGSLÅDA FÖR PCCP-HANTERING

PCCP Inline Leak Detection_400x267.jpg

LÄCKAGESÖKNING I DRIFTSATTA LEDNINGAR

Lokalisera läckor, gasfickor och kartlägg rörledningar utan att avbryta driften. Den fritt simmande SmartBall®-plattformen är lätt att installera och utmärker sig vid långväga inspektioner av vattenledningar och tryckledningar. Den fastkopplade Sahara®-plattformen är idealisk för komplexa vattendistributionsnätverk och fångar livevideo i rörledningen.

PCCP Inline Wall Assessment_400x335.jpg

BEDÖMNING AV RÖRVÄGG I DRIFTSATTA LEDNINGAR

Identifiera trasiga vajerlidningar rör för rör med våra elektromagnetiska inspektionsplattformar. Den fritt simmande PipeDiver®-plattformen inspekterar vatten- och avloppsledningar medan de är i drift. Den modulära PureRobotics®-krypmaskinen rymmer en rad sensorer för inspektion av tryckavlastade vattenledningar. Få högupplösta tillståndsdata och en visuell inspektion med den piloterade PipeWalker™-plattformen för avvattnade rörledningar.

PCCP Pipeline Monitoring_400x315.jpg

ÖVERVAKNING AV RÖRLEDNINGAR

Pure Technologies SoundPrint® AFO-övervakningssystem upptäcker och lokaliserar kontinuerligt armeringsbrott i PCCP. Detta avancerade varningssystem och vårt dedikerade supportteam hjälper VA-bolag att förhindra storskaliga fel. Vattenbolag kan få tillgång till övervakningsdata när som helst och på vilken enhet som helst via en säker, kartbaserad webbportal. Vattenbolagen kan också sömlöst integrera data med sina egna ledningssystem med hjälp av API.