It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Intelligent övervakning och styrning av dagvatten

Intelligent övervakning och styrning av dagvatten

För att kunna hantera sitt dagvatten på ett bra sätt behöver städer och kommuner veta hur väl deras dagvattensystem fungerar. Xylem har lösningar för övervakning och styrning som kan ge kritisk information om pumpar, pumpstationer och hela stadsnät i realtid för detta. South Bend, Indiana, sparade till exempel in 500 miljoner dollar i investeringskostnader genom att välja de här lösningarna från Xylem.

Övervakning och styrning innebär att mäta ett pumpsystems prestanda och vidta åtgärder för att se till att systemet fyller sitt syfte. Övervakning och styrning är helt avgörande för att få en exakt överblick över prestandan och se vad som är händer överallt i dagvattensystemet så att incidenter kan förebyggas och rätt beslut fattas.

Dagvattenhantering i tre styrningsnivåer

För att hantera dagvatten i städer har lösningen tre styrningsnivåer: pumpnivå, stationsnivå och nätnivå. Genom att implementera beslutsintelligens på varje nivå kan övervakning och styrning användas för att förbättra pumpsystemens prestanda och livslängd.

Pumpnivå: Övervakning och styrning på den här nivån innebär att ta emot uppdateringar om pumpens prestanda i realtid och att kunna fjärrstyra pumpen centralt. Med mer avancerade funktioner kan till exempel igensättning upptäckas, pumpar rensas och energiförbrukningen optimeras.

Stationsnivå: På stations- och bassängnivå kan övervakning och styrning ge information och funktioner för vattennivå, rengöring av sump och rör, underhållskörningar, volym och statistik för ackumulerat överflödsvatten samt utflöde.

Nätnivå: För ett nät av stationer eller bassänger kan den information och de funktioner som övervakning och styrning ger bland annat vara tiden som återstår till översvämning, börvärdesprofiler, styrt överflöde, mätning av nederbörd och identifiering av tidiga tecken på höga flöden.

Ta reda på vilka övervaknings- och styrningsfunktioner du ska implementera före, under och efter ovädret i Xylems handbok: The Complete Guide to Stormwater Management. Där ser du även Xylems lösningar för varje övervaknings- och styrningsnivå.

Nätövervakning förhindrar överflöden från kombinerade avloppssystem

Om ett kombinerat system används för både avloppsvatten och dagvatten måste det hantera ett varierat inflöde av avloppsvatten och regnvatten. Trycket på systemet ökar under allvarliga oväder när sediment i systemet spolas ut och hamnar i pumpstationen.

Xylem kan hjälpa till att öka behandlingskapaciteten i kombinerade avloppssystem genom att samordna övervakningen och styrningen mellan befintliga pumpar, pumpstationer och reningsverk och ge jämnare inflöden till reningsverket.

South Bend minskade överflödena från kombinerade avloppssystem med 70 procent

På grund av det föråldrade avloppssystemet släppte staden South Bend, Indiana, USA, årligen ut 1–2 miljarder gallon (4–7,5 miljoner kubikmeter) överflödsvatten från kombinerade avloppssystem i floden Saint Joseph River. Staden vände sig till Xylem för att få hjälp att lösa detta problem. 2008 installerade staden ett realtidsövervakningssystem med fler än 120 sensorer utplacerade i stadens urbana tillrinningsområde.

Efter en noga datagenomgång 2012 installerades Xylems Intelligent Urban Watershed™-plattform, BLU-X, ett distribuerat system för beslutsstöd i realtid. Systemet består av smarta sensorer och aktuatorer som ”handlar med” den tillgängliga transportkapaciteten i realtid, som en utbyteshandel med varor, för att undvika översvämning. BLU-X skickar överflödesinformationen till SCADA-skärmar för operatörer, till smartphones och surfplattor för fältpersonal och till webbportaler.

Sedan 2012 har övervakningsplatserna (för närvarande 152) och 13 automatiserade portar och ventiler eliminerat överflödena vid torrt väder i South Bend och minskat överflödena från kombinerade avloppssystem med mer än 70 procent. Genom att optimera de befintliga systemen i stället för att bygga en ny infrastruktur har staden sparat cirka 500 miljoner dollar i investeringskostnader.

Läs mer om övervakning och styrning för dagvatten

Ladda ned handboken: The Complete Guide to Stormwater Management