Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Intelligent länspump hindrar översvämning vid Guadalajaras tågstation

Intelligent länspump hindrar översvämning vid Guadalajaras tågstation

När en pumpstation i Guadalajaras urbana elektriska tågsystem SITEUR havererade behövde operatörerna hitta en snabb lösning för att förhindra översvämning. De installerade länspumpen Flygt Bibo Alpha från Xylem som automatiskt anpassar sig efter rådande förhållanden. Denna slitstarka plug and play-pump har nu varit i drift i flera månader utan problem.

Guadalajara, en stad i delstaten Jalisco i västra Mexiko, har ett elektriskt tågsystem som trafikeras av tre linjer med 360 000 dagliga resenärer. Att tågsystemet kan hållas i drift utan avbrott är helt avgörande för Guadalajaras storstadsområde.

En av SITEUR-tågsystemets mest trafikerade stationer är den underjordiska stationen Estación de la Independencia. En pumpstation i området ser till att stationen inte blir översvämmad vid regn eller stigande grundvattennivåer. Men i november 2021 havererade pumpstationen och en översvämningsvarning utfärdades.

Inför den överhängande faran för översvämning tog några SITEUR-operatörer snabbt kontakt med Xylems specialister för att hitta en avvattningslösning. Tiden var knapp om man skulle hinna undvika att tågstationen blev vattenfylld. SITEUR var med andra ord i stort behov av en pump som gick snabbt och lätt att installera. De valde länspumpen Flygt Bibo Alpha från Xylem med plug and play-kapacitet som inte behöver konfigureras.

Förutom den enkla installationen är Flygt Bibo Alpha den första dränkbara länspumpen som automatiskt anpassar sig till sin omgivning och som ger energibesparingar på upp till 60 % jämfört med traditionella länspumpar. I stället för en statisk kurva använder pumpen ett kapacitetsspann för flöde och tryckhöjd som kan anpassas för behoven i olika tillämpningar. Flygt Bibo Alpha minimerar också ”snarkning” och torrkörning, vilket reducerar slitaget med upp till 70 %.

En snabb och tillförlitlig länspump

Vid stationen Estación de la Independencia installerade två operatörer snabbt Flygt Bibo Alpha-pumpen utan hjälp av lyftkranar. Den lätta robusta pumpen började arbeta direkt och hindrade, tack vare inbyggd intelligens som automatiskt kontrollerade brunnsvattnets nivå, tågstationen från att bli fylld med vatten.

– Det är förvånansvärt att Flygt Bibo Alpha inte behöver någon kontrollpanel med tanke på att alla funktioner den har. Att den är så liten gör den också lättare att hantera och installera, säger Alan Francisco López Castillo, underhållsansvarig för SITEUR.

Pumpen har nu gett SITEUR flera månaders problemfri drift, med stöd av fjärrövervakning och fjärrstyrning dygnet runt. Eftersom Flygt Bibo Alpha bara är i gång när den behövs har den också hjälpt till att spara energi.

SITEUR är så nöjda med resultatet att de bestämt sig för att köpa pumpen och också funderar på att byta ut övriga pumpar i systemet till Flygt Bibo Alpha. Pumpens anpassningsmöjligheter gör att den lätt kan ersätta pumpar inom effektområdet 2 kW till 10 kW.