Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Buenos Aires töms på vatten efter stormen

Buenos Aires töms på vatten efter stormen

Den 1–3 april 2013 svepte ett häftigt regnoväder in över Buenos Aires-provinsen och orsakade störtfloder och omfattande översvämningar som spolade bort bilar och dödade minst 60 personer.I provinshuvudstaden La Plata föll det 400 mm regn på bara två timmar, vilket ledde till att det började brinna på ett större oljeraffinaderi.I stormens efterverkningar hjälpte Xylems Flygt- och Godwin-pumpar till att återställa drabbade bostadsområden och företag.

 

Av Chad Henderson

Argentinas regering har kallat ovädret som drog in över staden Buenos Aires, Buenos Aires-provinsen och La Plata för ”en katastrof utan motstycke”. Fler än 3 000 människor evakuerades från sina hem under ovädrets framfart. Tiotusentals var strömlösa.

Skyfallet började den 1 april och gav mellan 160 och 190 mm regn. Medelnederbörden i Buenos Aires för hela april månad är normalt 96 mm. I provinshuvudstaden La Plata föll 400 mm regn på två timmar. Dräneringssystem svämmades över och hus dränktes ända upp till taken.

Hällregnet orsakade även strömavbrott och en brand på Ensenada Station, Argentinas största oljeraffinaderi, som drivs av YPF. YPF:s vd och styrelseordförande Miguel Galuccio sade på en presskonferens att anläggningens dräneringssystem kunde hantera och röja undan 95 000 m3regnvatten på sex timmar, men att en studie vid det nationella universitetet i La Plata visar att anläggningen fick ta emot 315 000 m3 på sex timmar. Vattnet steg till 1,7 meter i vissa delar av anläggningen.

Städar upp efter stormen

Under och efter stormen hörde kommunala tjänstemän i Buenos Aires och privata kunder av sig till Xylem för att få hjälp att få undan vatten i översvämmade byggnader, parkeringshus under jord och köpcentrum. Ett team på sex personer från Xylems uthyrnings- och eftermarknadsavdelning var i tjänst 24 timmar om dygnet.

– Våra Godwin-pumpar dränerade cirka 30 000 m3 vatten i staden Buenos Aires. I det översvämmade bostadsområdet Barrio Privado San Andrés i Tigre, var driftflödet 29 000 m3, och i Pasionaria, San Isidro, transporterade vår Flygt-utrustning vattenmängder på 9 000 m3, säger Osvaldo Greco, vd för Xylem Water Solutions Argentina.

Xylem fick även rycka ut och dränera oljeraffinaderiet Ensenada i La Plata.

– Vi dränerade 4 000 m3 från raffinaderiets pumphus och 205 000 m3 från gatorna och området runtomkring anläggningen, säger Gustavo Ortega, ansvarig för eftermarknad och uthyrning på Xylem.

– Vi började vår tekniska assistans på anläggningen den 2 april och var färdiga den 4 april, men vår utrustning fortsatte användas efter det. På det hela taget har vi lärt oss mycket av den här erfarenheten och har nu bildat en kriskommitté för den här typen av nödsituationer.

Läs mer om Flygt- och Godwin-pumpar här:

Flygt 

Godwin 

efter Chad Henderson