It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Nya omrörare ger italienskt reningsverk upp till 50 % lägre energianvändning

Nya omrörare ger italienskt reningsverk upp till 50 % lägre energianvändning

När ett reningsverk i närheten av Florens i Italien behövde byta ut ett antal omrörare rådfrågade de Xylems experter för att hitta den optimala lösningen. Publiacquas reningsverk valde den nya högeffektiva låghastighetsomröraren Flygt 4530 som kan ge upp till 50 % lägre energiförbrukning.

Publiacquas reningsverk i San Colombano renar avloppsvatten för mer än 600 000 personer. Anläggningen servar staden Florens och åtta regionala kommuner och spelar en avgörande roll för att föroreningar ska kunna avlägsnas från avloppsvattnet och att utsläppskoncentrationerna hålls inom lagliga gränser.

Avloppsverket renar årligen mer än 65 miljoner kubikmeter avloppsvatten och har tre anläggningar med 24 slamtankar. I varje tank måste det finnas en dränkbar omrörare som håller det aktiva slammet uppslammat. Omrörarna är viktiga för att reducera avlagringarna, som sakta minskar processeffektiviteten, och för att slippa rengöra tankarna så ofta.

När Publiacqua identifierade att tankarna på en anläggning behövde nya omrörare jämförde och testade de olika märken och modeller i slamtankarna, bland annat Flygt 4530 från Xylem.

Effektiv omrörning med lägre hastighet och större propeller

Xylem inleder alltid ett omrörarprojekt med att hjälpa kunden bedöma tankgeometri, vätskekarakteristik, installationsbegränsningar och omrörningscykler för att hitta rätt omrörare för användningsområdet.

– Relationen till Xylem och det teknisk stöd vi fått av dem har varit mycket bra. Publiacqua är också intresserade av all slags ny teknik, som till exempel omröraren Flygt 4530, säger Simone Caffaz, processingenjör och anläggningschef vid reningsverket i San Colombano.

Tack vare sin större propeller och sitt lägre varvtal visade sig Flygt 4530 ha bäst drifteffektivitet i samtliga 24 tankar som ingick i testningen. Denna omrörare är ett nytillskott i Flygt-sortimentet av innovativa omrörare och blandare. Den är avsedd att användas i små till medelstora tankar i processer för aktivt slam och i slamtankar och rötkammare som är tillräckligt djupa för större propeller.

– Flight 4530-omrörarna är en idealisk lösning för små till medelstora tankar, som de på San Colombano-anläggningen. I stället för att använda höghastighetsomrörare, som är vanliga i tankar av den här storleken, så föreslog vi Flygt 4530. Det är en låghastighetsomrörare med både hög effektivitet och hög driftsäkerhet, vilket var viktiga faktorer för kunden, säger Clara Rondinini, Mixing Product Manager på Xylem.

Minskad energianvändning och enkel installation

Omröraren Flygt 4530 är 1,2 m i diameter och har en trebladig rostfri propeller med ett varvtal på endast 108 varv/min. Den har också en pålitlig IE3-motor med isolationsklass H samt en kraftfull tvåstegad växellåda konstruerad för mer än 50 000 drifttimmar.

Omröraren ger hög tryckkraft i förhållande till effektförbrukning, vilket är nödvändigt för uppslamningen och för att förhindra avlagringar. Den kontinuerliga och igensättningsfria omrörningsdriften håller nere såväl driftkostnader som livscykelkostnader. Jämfört med en kompakt direktdriven höghastighetsomrörare kan Flygts låghastighetsomrörare ge upp till 50 % lägre energianvändning.

Xylem installerade inledningsvis 24 stycken medelstora Flygt 4530-omrörare i reningsverket. Omrörarna kan ofta installeras på samma ledskena som äldre omrörare, vilket var fallet också i San Colombano. Det gjorde installationen snabb och enkel och gav minsta möjliga avbrott för att utföra arbetet. De 24 första omrörarna gav så bra resultat att man senare beslutade sig för att även installera ytterligare 24 omrörare i andra tankar.