Vattenmätare ger tyskt vattenbolag tillförlitlig noggrannhet över lång tid
Noggranna mätaravläsningar är helt nödvändiga om ett vattenbolag ska kunna upptäcka läckor i tid och minska sitt förlustvatten. Ett tyskt vattenbolag, ESWE Versorgungs AG, testade sin Sensus iPERL-mätare för att se hur väl den höll måttet efter sju år i bruk under de tuffa förhållandena i en busstvätt. Det här är vad de kom fram till.
Bussar är en viktig del av kollektivtrafiken i Wiesbaden, en stad i södra Tyskland. Bussflottan består av 290 moderna fordon som tillsammans årligen kör drygt 61 miljoner resenärer. Varje buss använder avancerad utrustning för reducering och filtrering av avgaser. Den här tekniken är av avgörande betydelse för att en hållbar och utsläppsfri kollektivtrafik ska kunna erbjudas i regionen.

Förhållandena i anläggningen där bussarna tvättas är mycket krävande för en vattenmätare eftersom flödet är väldigt oregelbundet och mätaren är konstant utsatt för stora mängder rengöringsmedel. Detta visade sig vara den perfekta miljön för det lokala vattenbolaget, ESWE Versorgungs AG, att testa den långvariga prestandan och övergripande kapaciteten hos iPERL, en statisk elektromagnetisk vattenmätare från Sensus, ett märke som tillhör Xylem.
Smart vattenmätning med iPERL
Till skillnad från andra mätare med halvledare använder iPERL en remanent magnetteknik och kan mäta så låga flöden som en liter per timme. Mätaren har en förväntad livslängd på 15 år utan att behöva vare sig kalibreras eller servas med nya delar.
Tack vare sin läckdetekteringsförmåga är iPERL en utmärkt lösning för att minska förlustvattnet och upprätthålla vattennätets driftsäkerhet, vilket resulterar i effektivare och mer resursbesparande vattendistribution.

Vattenmätare med oslagbar noggrannhet
Ett ackrediterat testlaboratorium har testat iPERL-mätaren (storlek DN 20) på busstvättanläggningen i Wiesbaden varje år för att bedöma om mätnoggrannheten försämras av de svåra driftförhållandena.
Testningen visade att iPERL-mätarens mätnoggrannhet inte avvikit i ett enda test under sju års tid.
Även efter att ha varit utsatt för tuffa förhållanden på fältet var iPERL-mätarens felkurva inte bara inom toleransvärdena vid drift utan även inom kalibreringstoleransen.
Mätaren har alltså behållit en konstant linjär mätnoggrannhet som ligger nära den initiala felkurvan innan mätaren togs i bruk. Testerna visade att iPERL behåller sin enastående mätnoggrannhet i minst sju år. Med en livslängd på 15 år kan vattenbolaget förvänta sig att iPERL-mätaren komma att hålla ytterligare många år framöver.