Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Italiensk ö löser läckande undervattensledning med hjälp av Xylem

Italiensk ö löser läckande undervattensledning med hjälp av Xylem

Dricksvattenförsörjningen på den populära turistön Ischia utanför Neapels kust är beroende av rörledningar från fastlandet. En vattenledningsläcka orsakade ett vattensvinn som motsvarade en tredjedel av öns dagliga behov. Läs om hur de innovativa rörinspektionsverktygen Sahara® och SmartBall® hjälpte till att lösa problemet.
 
Gammal vatteninfrastruktur som läcker och leder till förlorade intäkter är en av de största vattenutmaningarna i Italien. Enligt Utilitalia går i snitt 38 % av vattnet från landets distributionsnät förlorat. Genom att minska dessa förluster kan de italienska vattenbolagen sänka kostnaderna och energiförbrukningen och samtidigt se till att vattenförsörjningen blir mer hållbar.
 
Xylem hjälpte nyligen vattenbolaget Acquedotto Campano att lösa ett vanligt problem med åldrad infrastruktur: svårlokaliserade vattenledningsläckor. Acquedotto Campano ansvarar för dricksvattenförsörjningen i över 70 kommuner i den italienska regionen Campania som även omfattar två öar utanför Neapels sydvästra kust. För att distribuera vatten till öarna är vattenbolaget beroende av fyra undervattensledningar som byggdes i början av 1950-talet.

Man förstod att man hade problem när man upptäckte stora vattenförluster längs rörledningarna. Upp till 50 liter vatten i sekunden läckte rakt ut i havet.

Ledningarna står för den primära vattenförsörjningen på öarna Procida och Ischia, men även till alla turister som under sommaren besöker stränderna, de varma källorna och sevärdheter som Castello Aragonese.

En stor rörledningsläcka upptäcks mellan Procida och Ischia

Dricksvattnet på öarna distribueras från Neapel först via två stålrör som förser Procida med vatten och därifrån via ytterligare två stålrör som transporterar vattnet vidare till Ischia. Alla fyra ledningarna har en diameter på 300 millimeter.
 
Acquedotto Campano har samlat in flödesdata i mer än 20 år och registrerat mängden vatten som produceras och levereras till brukarna. Vattnet transporteras från Procida till Ischia i en hastighet av 260 liter per sekund. Ett svinn på 50 liter i sekunden utgjorde därför ett allvarligt problem.
 
Trots de höga förlusterna var det svårt att lokalisera läckan. Acquedotto Campano testade att använda traditionella akustiska korrelatorer. Dykare undersökte även undervattensledningarna visuellt, på vissa ställen ända ned till 30 meters djup. Ingen av metoderna kunde lokalisera varifrån vattenförlusterna kom.
 
Enda sättet att stoppa läckorna var att använda sig av expertdykare och då var man tvungen att veta exakt var läckorna fanns. Och det behövde gå undan eftersom vattenförsörjningen är livsviktig för alla ute på öarna.

Innovativa rörinspektionsverktyg sätts in

I samarbete med Ena Sud srl, en italiensk konsultfirma specialiserad på vattenledningsnät, satte Xylem in två innovativa verktyg för inspektion av rörledningar: Sahara och SmartBall. Båda verktygen är akustiska och används inuti ledningen och kan lokalisera läckor och luftfickor utan att påverka driften.
 
– Rör och utrustning som läcker på grund av sprickor eller brott är den vanligaste orsaken till vattensvinn, säger Dario Longobardi, ägare till Ena Sud srl.

”När en läcka uppstår kan det ta dagar, veckor eller till och med månader innan någon rapporterar det. Att lokalisera exakt var en läcka finns någonstans i ett vidsträckt nät är dessutom ingen enkel uppgift. Det är först när en förlust märks av som vi kan göra något.”

Xylems rörinspektioner genomfördes mellan november 2019 och februari 2020. Teamet antog att de skulle hitta en eller flera större läckor på de 2,7 kilometer långa Procida–Ischia-ledningarna. I dessa ledningar använde man Sahara, medan SmartBall användes i Neapel–Procida-ledningarna.



Akveduktsystemet gjorde att Sahara-plattformen kunde sättas in från båda sidorna av Procida–Ischia-ledningarna, ett idealiskt utgångsläge för inspektionen. Sahara-plattformen färdas med vattenströmmen men sitter också fast i en lina så att operatörerna kan dra tillbaka den för att kontrollera i realtid var misstänkta läckor finns. Teamet gjorde också en visuell bedömning av rörens insida med hjälp av Saharas livekamera.
 
SmartBall-plattformen var perfekt för att inspektera de 2,5 kilometer långa ledningarna från Neapel till Procida. SmartBall-plattformen är ett friflytande akustiskt verktyg som är oslagbart när det gäller att kunna inspektera så långa sträckor på en och samma gång.

Läckorna stoppas och vatten och energi sparas

Sahara-plattformen hittade ett rörbrott på en av undervattensledningarna mellan Procida och Ischia. Ena Sud skickade snabbt ut dykare som stoppade läckan. Därmed minskade Acquedotto Campano förlustvattnet med 50 liter i sekunden, tillräckligt mycket för att tillgodose det dagliga vattenbehovet för en tredjedel av befolkningen på Ischia.
 
Genom att lokalisera och stoppa läckan kan vattenbolaget nu säkerställa en pålitlig vattenförsörjning under den hektiska turistsäsongen då öns invånarantal mer än tredubblas. Den minskade vattenförlusten sänker också Acquedotto Campanos energibehov och gynnar det ekonomiska resultatet.

SmartBall-plattformen kan även kartlägga rörledningsnät. På ön Ischia inspekterade teamet cirka 500 meter av en vattenledning med en diameter på 250 millimeter. Målet var dels att upptäcka läckor, dels att kartlägga ledningens dragning för framtida underhållsarbete.
 
– Att investera direkt i ett läckdetekteringsprogram där inspektion, datainsamling och insatser baserade på data från inspektionen ingår är oerhört betydelsefullt för en effektiv vattenförvaltning. Det är den största lärdomen som Xylem gett oss, förutom tekniken som löste problemet åt oss i tid, säger Longobardi.
 
Läs mer om Xylems rörinspektionstjänster.
 
Begär information