It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Smart dagvattenpumpning skapar trygghet och sparar pengar

Smart dagvattenpumpning skapar trygghet och sparar pengar

Med klimatförändringar blir också dagvatten en allt större utmaning. Xylem hjälper kunder att hantera detta med pålitliga, lättanvända pumplösningar som sparar kostnader.

När två pumpar i en kunds dagvattensystem havererade behövde Construction EcoServices (CES) hitta en lösning som var effektivare och enklare för kunden att underhålla. CES valde en lösning från Xylem som bestod av två Flygt-pumpar med MultiSmart-styrenheter och FlygtCloud SCADA-övervakning. De här pumparna är mindre och därför enklare att underhålla. Därtill skapar det fullt övervakade systemet en trygghet för alla samtidigt som driftkostnader kan sparas in.

I sydöstra Texas är dagvatten ett stort problem. Det blev särskilt påtagligt när orkanen Harvey drog fram 2017 och det under fem dagar totalt föll 152 centimeter regn över området. Construction EcoServices (CES) har sedan 2002 byggt upp en framgångsrik verksamhet kring dagvatten.

– Vi erbjuder våra kunder ett komplett utbud av dagvattentjänster. Vi hjälper de att hantera hela risken som dagvatten medför. Vi bedöma risken åt dem, utformar och installera dagvattenregleringssystem och sedan utför dem alla tjänster för att underhålla dem, säger Stephen Thomson, Senior Manager för CES.

Företaget är verksamt i Houston-området där de erbjuder sina tjänster till en mängd olika kunder. Dagvattenreglering, vilket innefattar infrastruktur och bästa praxis för att minimera konsekvenserna av dagvatten, måste inspekteras varje månad i många områden.

– Sedan Harvey har kommunerna hållit hårdare på dagvattenbestämmelserna. De har till exempel blivit noggrannare med att rensa galler som ska fånga upp skräp, ha koll på dammar så att de inte växer igen och se till att det inte finns några slukhål.

Stora pumpar för dagvattenavrinning havererade

På ett stort köpcenter sköter CES dagvattenregleringen åt ett nationellt fastighetsförvaltningsföretag. Dagvattenregleringssystemet som CES sköter åt dem består av en 1,6 hektar stor damm där avrinningsvatten från ett stort parkeringsområde och köpcentrets tak samlas upp. Själva dammen töms genom en dagvattenpumpstation via tre stora gravitationsrör.

Under 2018 upplevde fastighetsförvaltningsföretaget problem med pumpstationen. Två av pumparna – långa halvaxiella pumpar – havererade, vilket resulterade i att bara den tredje pumpen kunde köras. Något som dock försvårade problemet ytterligare var att pumparna var väldigt stora och svåra att få bort från stationen. De var 9,4 meter långa utan motor. Och att de var så stora gjorde det också väldigt dyrt att ta upp dem för service. CES tar även upp pumparna en gång om året för att göra rent stationen på sediment.

– Bara det att dra upp de gamla pumparna kostade runt 9 000 till 10 000 dollar varje gång. Och det tog dessutom en hel dag att göra, säger Thomson.

När två av stationens pumpar inte fungerade längre visste Thomson precis vem han skulle kontakta.

– Det var då vi ringde Hahn. De ställer alltid upp för mig, säger Thomson och syftade på Hahn Equipment, som är den enda pumpdistributören i Houston-området för Flygt, ett Xylem-varumärke. Hahn har sålt Flygt-pumpar och tillhörande utrustning i över 30 år.

Flygt-pumpar med kortare axlar och fjärrövervakning

När CES ringde Hahn var det Alex Rangel som svarade. Rangel kontaktade omedelbart Patrick X. Palacios, lokal säljingenjör för Flygt, för att få hjälp att välja pump. Teamet rekommenderade en kombinerad lösning av två Flygt LL 3300-pumpar på 60 hästkrafter, en Flygt MultiSmart-styrenhet och FlygtCloud SCADA för att få fjärrövervakning och fjärrdiagnostik. Flygt LL 3300-pumparna är direktkopplade halvaxiella pumpar med betydligt kortare axlar.

Flygts lösning gick ut på att byta ut pumparna på 90 hästkrafter till pumpar med effektivare motorer men med samma flöde för varje pump på 27,6 kubikmeter per minut. Flygt tillverkar sina egna motorer, så det finns ingen anledning att kontakta en separat leverantör. Det innebär att framtida underhåll blir enklare och går snabbare. De nya pumparna behöver också mindre effekt och den kompakta storleken gör de enklare att underhålla.

Men det som komplicerade uppgraderingen var tre pumprör på uppställningsplatsen. Rören var platsgjutna i form av tre parallella L vid stationens fundament. Dagvattnet skulle rinna in i det horisontella ledet i varje L genom gravitationen från dammen. Pumparna installerades i det vertikala ledet i varje L. De L-formade rören var tvungna att vara kvar men de var för stora för de nya pumparna. Flygt-teamet löste problemet genom att konstruera nya rör med mindre diametrar som fick plats i de befintliga rören.

Tryggt med ett fullt övervakat system

Systemet installerades av Hahn för CES:s kund 2018. Ungefär ett år senare började Flygt MultiSmart- och SCADA-systemet registrera mycket korta drifttider för pump nummer tre, alltså den gamla pumpen som inte hade bytts. Pumpen gick sönder och systemet upptäckte det. Så Hahn och teamet bytte ut även den tredje pumpen 2020.

Dagvattenstationen är i dag ett fullt övervakat och användarstyrt system som ger besparingar och lugn och ro för alla.

– Vi lyfter fortfarande upp pumparna varje år för att göra rent stationen på sand och sediment. Nu klarar sig Hahn med mindre utrustning när de ska lyfta de nya pumparna. I stället för 9 000 till 10 000 dollar per uttryckning debiterar man numera bara en mindre serviceavgift. Och om pumparna någonsin skulle behöva service kan de servas på plats, säger Thomson.

De nya Flygt-pumparnas kompakta storlek och deras verkningsgrad och anslutbarhet till FlygtCloud SCADA har visat sig vara mycket värdefullt för CES:s kund.

– Med SCADA-systemet kan fastighetsägaren ha koll på nivåerna i avloppspumpstationen, övervaka strömavbrott och registrera drifttider. Nu har fastighetsägaren fått den trygghet de efterfrågade inför framtida orkaner och översvämningar, säger Rangel från Hahn Equipment.

Läs mer om Xylems lösningar för dagvattenpumpstationer och översvämningshantering.


Läs Xylems kompletta guide till dagvattenhantering (Complete Guide to Stormwater Management) (på engelska).