Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
LÄCKSÖKNING I DRIFTSATTA LEDNINGAR
Lokalisera läckor, sök efter problemområden och minska den verkliga vattenförlusten utan att stänga av kritiska rörledningar.

TA ITU MED LÄCKOR MED STOR INVERKAN.

Vattenbolag förlorar varje dag miljarder liter vatten från åldrande distributions- och överföringsledningar. Läckor i rörledningar med stor diameter har en stor inverkan på vattenförlustvolymerna. Även små läckor på dessa stora rör blir stora eftersom de ofta inte upptäcks under lång tid. Så småningom kan läckor leda till kostsamma haverier. 

Läckor är ett ansvar som underminerar en säker och tillförlitlig vattentjänst, särskilt i samhällen som drabbas av vattenbrist. De ekonomiska konsekvenserna av vattenförluster är också betydande och uppgår till miljarder årligen.

Lyckligtvis kan de flesta vattenförluster återvinnas. VA-bolag kan lokalisera läckor i överföringsledningar med stor inverkan utan att bryta marken eller avbryta trafiken. Läckagesökning i drift är en värdefull del av ett program för tillståndsbedömning som hjälper VA-bolag att hantera sitt åldrande rörnät på ett säkert och prisvärt sätt.

MINSKA VERKLIGA VATTENFÖRLUSTER.

Att åtgärda läckor på kritiska överföringsledningar kan förhindra katastrofala fel och resultera i betydande vattenbesparingar - vilket skapar en hög avkastning på investeringen för VA-bolag. Traditionella metoder för läckagesökning är dock mindre tillförlitliga på rör med stor diameter. Läckagesökning i drift ger den största noggrannheten eftersom sensorn är mycket närmare läckkällan.

Inline Leak Icon 1_800x600.jpg

Inline Leak Icon 2_800x570.jpg

GRÄV INTE TORRA HÅL.

Gissningar är dyra - särskilt på kritiska överföringsledningar som betjänar så många kunder. Om du vet hur stor läckan är och var den exakt är placerad innan du gräver, blir reparationerna effektivare. Det minskar avstängningstiderna och begränsar grävningen. Detta sparar pengar och förhindrar onödiga störningar i vattenförsörjningen och på trafikerade gator.

GÅ BORTOM VATTENFÖRLUSTER.

Läckagesökning i driftsatta ledningar är ett kostnadseffektivt sätt att undersöka överföringsledningar efter problem. Dagens läckor kan bli framtida fel. Gasfickor kan störa flödet och leda till korrosion i kraftledningen. En första screening hjälper VA-bolagen att prioritera rörledningar för reparation eller ytterligare undersökning.

Inline Leak Icon 3_800x500.jpg


DE SVÅRFUNNA LÄCKAGESÖKARNA.

Läckor är inte alltid uppenbara. Även när tecken på en läcka dyker upp kan det vara svårt att lokalisera källan. Pure Technologies, ett varumärke från Xylem, utmärker sig för att upptäcka och lokalisera svårfunna läckor i kritiska rörledningar. Våra branschledande verktyg för läckagesökning i driftsatta ledningar kan hitta även läckor i nålhålsstorlek på ledningsnät med stor diameter. Vårt erfarna team har genomfört tusentals framgångsrika läckageinspektioner för VA-bolag runt om i världen. Vi har inspekterat mer än 18 550 km rörledningar och hittat över 8 600 läckor, vilket har sparat miljontals liter vatten. Vi kombinerar innovativa verktyg och professionella inspektionsleveranser med förstklassig dataanalys för att hjälpa VA-bolag att fatta bästa möjliga beslut om hantering av rörledningar. För en omfattande bedömning av rörledningarnas hälsa kombinerar vi läckagesökning med inspektion av rörväggar, ventilbedömning och avancerad analys.

VATTENBOLAGET MINSKAR VATTENLEDNINGSLÄCKORNA MED NÄSTAN 50 PROCENT, VILKET SPARAR UPPSKATTNINGSVIS 7,2 MILJONER LITER VATTEN PER DAG.

LÄS FALLSTUDIEN OM DALLAS WATER UTILITIES

VATTENBESPARINGAR + INSIKTER OM TILLSTÅND.

Fördelarna med läckagesökning sträcker sig långt utöver att minska den verkliga vattenförlusten. Genom att lokalisera och åtgärda läckor sparas pengar, energi och andra resurser som används för att behandla och distribuera vatten. Att reparera eller byta ut ett läckande rör i en överföringsledning kan förhindra ett kostsamt fel eller en förorening. VA-bolag får också värdefulla insikter om tillståndet från en läckageinspektion i driftsatta ledningar. Genom att peka ut problemområden kan de hjälpa vattenbolagen att proaktivt hantera sina rörledningar.

VARFÖR ANVÄNDA LÄCKAGESÖKNING I DRIFTSATTA LEDNINGAR?

  • Hitta läckor i överföringsledningar med stor inverkan utan avbrott i driften.
  • Förbättra reparationseffektiviteten med exakt lokalisering av läckor
  • Minska verkliga vattenförluster och annat slöseri som orsakas av läckor.
  • Förhindra katastrofala rörfel
  • Spara pengar
  • Undvik onödiga avgiftshöjningar och öka allmänhetens förtroende för VA-bolaget.

 

  • Granska rörledningen efter problemområden och tidiga tecken på fel.
  • Identifiera gasfickor som påverkar flödet och leder till korrosion i tryckledningen.
  • Kartlägga rörledningsnätverk och bekräfta var de nedgrävda tillgångarna finns.
  • Kombinera med ytterligare bedömningstjänster för att få en heltäckande förståelse för rörledningarnas skick.

KOMMUNEN LOKALISERAR LÄCKOR, MINSKAR VATTENFÖRLUSTERNA OCH UNDVIKER ETT KOSTSAMT FEL PÅ DERAS KRITISKA MATARLEDNINGAR.

LÄS FALLSTUDIEN FRÅN STADEN CALGARY

LÅG ANSTRÄNGNING, HÖG TILLFÖRLITLIGHET VID LÄCKAGESÖKNING.

Pure Technologies verktyg för upptäckt av inline-läckor och gasfickor hjälper VA-bolag att fatta välgrundade förvaltningsbeslut för varje enskild ledning. Våra SmartBall®- och Sahara®-plattformar samlar in exakta, användbar data samtidigt som de minimerar den operativa insats som krävs av VA-bolagen. Båda verktygen inspekterar rörledningar av alla material, utan att störa tjänsten, och de kan enkelt installeras genom befintliga funktioner och hydranter. Tillsammans ger verktygen vattenbolag större flexibilitet för att minska verkliga vattenförluster och åtgärda problemområden innan de leder till större fel.

Sahara Platform_800x533.jpg

SAHARA-PLATTFORMEN

Den fastkopplade Sahara-plattformen är idealisk för komplexa vattenledningsnätverk. Plattformen lokaliserar läckor och luftfickor, samlar in livevideo och kartlägger rörledningar i en enda installation. Med nära kontroll över verktyget kan operatörerna lokalisera defekter med hög precision och markera deras placering ovan jord i realtid.

SmartBall Platform_800x533.jpg

  SMARTBALL-PLATTFORM

Den fritt simmande SmartBall-plattformen upptäcker mycket små läckor och gasfickor, samt kartlägger överföringsledningar och tryckledningar. Verktyget färdas med produktflödet och samlar in data om rörledningens tillstånd i upp till 24 timmar. Operatörerna följer aktivt verktyget under hela inspektionen för att få den mest exakta dataanalysen.