Det är mycket viktigt att hålla vattnet rent och fritt från farliga patogener. Xylem har lång erfarenhet och kunskap inom desinficering av vatten för kritiska tillämpningar genom våra beprövade, testade och certifierade ultravioletta tekniker och ozontekniker.
Effektiv behandling av råvatten för en säker vattenreningsprocess
Oxidera bakterier, virus och andra föroreningar med Wedeco SMOevo ozongenerator. Håll råvattnet i rörese med Flygt TEA omrörare i flockningskammaren. Välj Leopold Type XA filterbottensystem för enerigeffetiv filtrering. Kapa kostnaderna för energikrävande backspolning med luft- en effektiv Sanitaire TurboMax blåsmaskin kan spara upp till 40% energi. Och i stället för klor: använd en Wedeco UV-reaktor med ultraviolett ljus för att inaktivera mikroorganismer!