Flotationsanläggning (DAF)
Dissolved Air Flotation (DAF) är en beprövad och pålitlig fysikalisk och kemisk process för rening av industriella och kommunala processer och avloppsvatten.
Xylem Rentals DAF-system är speciellt konstruerade för att effektivt ta bort totala suspenderade fasta ämnen (TSS), biokemisk syrebehov (BOD) och fetter, oljor och fetter (FOG) från avloppsvattenströmmar. Dessa system erbjuder en effektiv lösning för ett brett spektrum av applikationer, inklusive:
- Förtjockning av biomassa
- Produktåtervinning från avloppsvatten
- Rening av industriellt avloppsvatten för att uppfylla gränsvärdena för utsläpp
- Polering av biologiskt reningsavlopp (alger och fosforborttagning)
- Förbehandling för att minska belastningen på nedströms biologiska reningssystem
- Avskiljning av biomassa nedströms aerob och anaerob behandling
- Avlägsnande av fetter, oljor och fetter (FOG)
- Tillfällig behandling av biomassa under skördesäsonger
- Borttagning av metaller och finmaterial
- Återvinning av proteiner från slakteriernas avloppsvatten
Pilottestning och snabb respons
Xylem Rentals DAF-system kan fungera som ett test för att bestämma specifikationer för en permanent lösning. Vi erbjuder alltid snabb utplacering genom uthyrning.
Varför välja Xylems Rental-lösningar
- Snabb implementering: Förmonterade, glid- eller containersystem säkerställer snabb installation, med rikstäckande 24/7-support för snabb respons.
- Expertsupport: Anpassade system med stöd av dedikerade, utbildade serviceingenjörer för maximal effektivitet.
- Pålitlig prestanda: Som OEM-leverantör av alla våra uthyrningsprodukter, är vår utrustning designad för optimal säkerhet och tillförlitlighet.
Det är vad vi kallar uthyrning på en helt ny nivå!