It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vattenförsörjningen till Asjchabad-spelen 2017

Vattenförsörjningen till Asjchabad-spelen 2017

Asjchabad i Turkmenistan ska vara värd för femte upplagan av de asiatiska inomhus- och kampsportsspelen 2017. Spelen ska hållas i en ny idrottsarena som just nu är under uppbyggnad. Spelen förväntas dra tusentals tävlande och besökare. Att se till att vattenförsörjningsbehoven är uppfyllda är därför av högsta prioritet för byggnads­konstruktörerna.

Projektets slutdatum närmar sig med stormsteg och byggteamen arbetar febrilt för att hinna klart i tid. Den 1 466 400 kvadratmeter stora idrottsarenan är förlagd mitt i Turkmenistans största stad Asjchabad och inrymmer 30 hallar för olika grenar. Turkmenistan ligger vid Kaspiska havet och täcks till 80 procent av Karakumöknen, vilket gör vatten till en stor bristvara.

Vatten för duschning, dricksvatten och toaletter

Huvudansvariga för arenans vattenförsörjning är den ledande byggfirman Polimeks och underentreprenören ILPA, båda baserade i Turkiet. De ska säkerställa att det finns dricksvatten och vatten för rengöring och duschning samt tillförlitliga lösningar för avloppsvattenhantering och pumpning.

– Vi har lång erfarenhet av att bygga i Mellanöstern och Centralasien, så vi har stor insikt i vilka krav som gäller för byggnader och infrastrukturer i de här områdena. Vårt goda rykte från tidigare projekt, tillsammans med Polimeks Construction, var till hjälp för oss under upphandlingsprocessen och är också anledningen till att vi valde Lowara-produkter till den här idrottsarenan, säger Levent Topel, vd för ILPA.

Lowara-pumpar används för flera olika syften

Xylems produkter i Lowara- och Lowara Vogel-serierna används i flera kommersiella anläggningar i arenan. Med ett hotell för 450 gäster och en läktare med 15 000 åskådarplatser är vattenbehoven mycket omfattande. För komplexets vattenförsörjning står drygt 1 000 Lowara-pumpsystem till förfogande, däribland vertikala e-SV-flerstegspumpar av rostfritt stål och HYDROVAR®-styrenheter för variabelt pumpvarvtal.

Genom sin lokala distributör ILPA A.S. har Xylem tillgodosett viktiga behov som rör service, pris och kvalitet. Flera Lowara-systemlösningar installerades redan 2014, och eftersom de har levt upp till förväntningarna blev Lowara det självklara valet även för nästa steg.

En av de primära produkterna som specificerades för Lowara-systemen var e-NSC-pumpen av gjutjärn med axiellt inlopp, som det totalt finns 68 stycken av på arenan. Den kraftiga högeffektiva e-NSC-pumpen i Xylems nya Lowara e-serie kommer att förbättra den totala systemprestandan och sänka driftkostnaderna. Pumpen tillverkas av gjutjärn och smidesjärn, samt i rostfritt stål och duplexstål, och finns i sex storlekar från DN32 till DN300. Detta gör att den kan anpassas efter idrottsarenans varierande behov.

Pumparna sparar energi

Med hjälp av HYDROVAR-styrenheterna för variabelt pumpvarvtal kan slutanvändarna uppnå ytterligare energibesparingar. HYDROVAR har en avancerad programmering för att styra pumparna så att de alltid arbetar på en effektiv nivå. Systemet kommunicerar även med andra HYDROVAR-styrenheter och med byggnadens övervakningssystem genom att använda standardprotokoll så att de kan ”förstå” varandra.

Alla produkter har specificerats för deras energieffektivitetsstandarder. Till exempel installeras över 200 dränkbara DIWA-pumpar från Xylem för smutsigt vatten, vilket ger maximalt motstånd mot slitage eftersom de är tillverkade av rostfritt stål enligt standarden AISI 304. DIWA-pumparna är utformade så att motorn enkelt kan kylas av vätskan som pumpas. Detta bidrar till att upprätthålla effektiviteten och driftkapaciteten i alla byggnader. Pumpen är också utrustad med ett termiskt skydd som skyddar systemet mot överhettning. Xylem har också levererat 60 stycken paket till spillvatten- och avloppspumpstationer.

Som att bygga en ministad

– Det som är så intressant med utvecklingen av den här idrottsarenan är att det är ungefär som att bygga en ministad på väldigt kort tid. Det är ett fantastiskt projekt att få vara en del av och det visar på djupet och bredden i vår expertis och vår förmåga att hitta lösningar för komplexa tillämpningar, säger Pietro Moro, Xylems säljchef för bygg- och industrisektorn i Mellanöstern och Nordafrika.

– Xylem valdes ut på grund av sina innovativa och driftsäkra kvalitetsprodukter som vi visste kunde hantera de skiftande systemkraven för det här projektet. Deras service är professionell och deras stöd när vi skulle välja pumpar var ovärderligt. Xylem har vunnit vårt förtroende inte bara tack vare det nära samarbetet under valet av pumpar, utan även för att de kan erbjuda konkurrenskraftiga priser på driftsäkra pumpar och system. Detta gör oss övertygade om att vattenbehovet för arenan under Asjchabad-spelen 2017 kommer att kunna tillgodoses och mer därtill, sammanfattar Deniz Atabey, säljansvarig på ILPA.

Mer information finns på www.lowara.com

 

efter Chad Henderson