Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Pumpstation sänker energi-förbrukningen med 27 procent

Pumpstation sänker energi-förbrukningen med 27 procent

En kommunal avloppspumpstation vid Comosjön i Italien har lyckats sänka energiförbrukningen med 27 procent tack vare Xylems Flygt Experior.Den hållbara lösningen för avloppsvattenpumpning eliminerar även problemen med igensättning. 

Comosjön i norra Italien är känd världen över för att vara ett fantastiskt semestermål och för att flera kända personligheter har valt att bo här. Regionen är starkt beroende av turismen. Som en följd av det är det oerhört viktigt att upprätthålla kvaliteten på den lokala miljön. En smart avloppsvattenhantering är därför helt avgörande för regionen. 

En försvårande omständighet är de dramatiska bergen som omger sjön. Det är inte det mest idealiska landskapet att anlägga avloppsreningsstationer i. Den kuperade terrängen har medfört att områdets centrala reningsverk ligger bara ett par hundra meter från den historiska stadskärnan. 

Ett komplext pumpstationshanteringssystem kontrollerar totalt 14 pumpstationer som pumpar 55 000 kubikmeter avloppsvatten till reningsverket varje dag. Comodepur, som är organisationen som ansvarar för hanteringen av avloppssystemen i regionen, måste säkerställa att det behandlade och renade vattnet som släpps ut direkt i Comosjön uppfyller de stränga miljökraven. Teamet på Comodepur var väl medvetna om att ett pumpfel skulle kunna leda till baksug i systemet så att förorenat vatten gick rakt ut i Comosjön. 

Fibrer och igensatta pumpar 

Avloppspumpstationen vid Tavernola på västra stranden var en av de mest energikrävande stationerna i hela systemet. Här sammanstrålar avloppsvattnet från grannkommunerna och med det även spillvatten från textilföretag, vilket innebär att fina fibertrådar kommer in i systemet. Pumparnas låga varvtal gjorde att dessa textilrester ofta trasslade in sig i pumphjulen, vilket i sin tur ledde till att systemet ständigt sattes igen. 

Problemen med ineffektivitet, ökad energiförbrukning och höga underhållskostnader gjorde till slut att de ansvariga bestämde sig för att uppgradera systemet. I ett försök att effektivisera driften hade teamet installerat en omriktare som skulle reglera pumparnas varvtal utifrån systemets aktuella behov. Men tyvärr gav inte detta tillräckligt positiva resultat. 

– Vi nådde en punkt då systemet behövde servas upp till tre gånger i veckan. Pumparna i systemet är oerhört stora och tunga och väger över 300 kg var, vilket innebar att två mannar krävdes vid varje tillfälle för att rensa dem. Utöver personalinsatsen inbegrep det komplicerade rengöringsarbetet en kostsam sugbil, som behövdes för att suga ren sumpen, och kostnaden för deponering av det fintrådiga och biologiska avfallet, säger Alberto Turconi, tekniskt ansvarig vid Comodepur. 

Erbjöds att prova på 

– Vi var väl medvetna om att vi behövde ett hållbart och kostnadseffektivt system, framförallt med tanke på att varje kostnadsökning i slutändan påverkar avgifterna som lokalbefolkningen måste betala, säger Luigi Cece, chef för Comodepurs reningsverk och avloppssystem. 

Comodepur valde att installera Xylems rekommenderade lösning enligt ”Try and Buy”-erbjudandet, som går ut på att kunder kan få installera en lösning och pröva den under en bestämd period och därefter välja att köpa den eller lämna tillbaka den utan kostnad. 

Smart lösning betalar snabbt sig själv 

I Xylems lösning ingick ett Flygt Experior-avloppspumpsystem och Flygt SmartRun. Flygt Experiors hydrauliska och självrensande konstruktion garanterar en driftsäker och bekymmersfri pumpning och bestående hög verkningsgrad. Skärringsversionen hackar sönder långa fibrer och fasta partiklar. Den klarar alla typer av avloppsvatten utan att sättas igen. 

Xylems Flygt SmartRun är en intelligent pumpstyrenhet som är specialutvecklad för effektiv transport av avloppsvatten. Styrsystemet ställer in pumphjulens varvtal automatiskt efter behov och håller samtidigt energianvändningen på minimal nivå. 

Efter tre månader i drift hade Flygt Experior-lösningen gett energibesparingar på 27 procent och inte haft några problem med igensättning eller stopp. Comodepur bestämde sig för att köpa lösningen, som betalade sig själv efter bara åtta månader. Ett år senare fortsätter Flygt Experior fungera lika effektivt utan att sättas igen. 

efter Simon