Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode
Xylem löser problem med översvämmad avloppspump-station

Xylem löser problem med översvämmad avloppspump-station

Avloppspumpstationen vid Fairwood i Hot Springs, Arizona, USA, svämmade ofta över så fort det kom en störtskur eller en pump sattes igen. Men nu fungerar den felfritt, även vid strömavbrott, tack vare en lösning från Xylem som består av den prisbelönta Flygt N-pumptekniken och en Godwin Dri-Prime-reservpump.

Staden Hot Springs genomförde nyligen en genomgripande översyn av det kommunala avloppsnätet, vilket omfattar 23 000 kunder och består av mer än 900 km rör med både självfall och forcerat flöde som måste underhållas. Syftet med översynen var att införa ett bättre program för förebyggande underhåll och att lösa problem med kapacitetsbegränsningar och föråldrad utrustning. Projektet innebar att avloppspumpstationen vid Fairwood helrenoverades.

Stationen hör till de 76 viktigaste stationerna i Hot Springs system och har en kapacitet på 22 miljoner liter per dygn. Men den svämmade ofta över. Värst drabbades den när det regnade mycket eller när pumpar sattes igen på grund av städmaterial, torktrasor och våtservetter som spolats ned avloppet. Dessa engångsprodukter, som blir allt populärare, kan samlas på pumphjulets framkant och fastna. Resultat blir försämrad verkningsgrad eller att pumpen stannar helt.

Självrensande och igensättningsbeständiga pumphjul

Hot Springs hade sedan tidigare installerat Flygt N-pumpar med hög prestanda i andra delar av sitt behandlingssystem med mycket lyckat resultat. Därför bestämde man sig för N-pumpar även till den nya Fairwood-stationen, som utrustades med Xylems Flygt-pumpar av modellen NP-3231/765N. De dränkbara HP-335-pumparna kommer att vara varvtalsreglerade och ha en kapacitet på 4 050 GPM (gallon per minut) per pump.

Den prisbelönta N-pumptekniken bygger på patenterade fläkthjul som inte sätts igen och är konstruerade för att hantera avloppsvatten med skräp på ett effektivare sätt än andra pumpar genom en kombination av ett självrensande pumphjul och ett integrerat avlastningsspår i pumpsnäckan.

Med horisontellt placerad framkant ger pumphjulet en överlägsen hydraulisk prestanda och energieffektivitet, och trådigt material i avloppsvattnet avlägsnas från pumphjulets framkant genom självrensning.

Regleras och skyddas i realtid

En ny Flygt MultiSmart-styrenhet kommer dessutom att reglera och skydda stationen i realtid och ge möjlighet till historiska data och kommunikation. Det installerade pumpövervakningssystemet Flygt MAS 711 registrerar pumpstarter och pumpstopp, pumpvibrationer, stationens effektkvalitet och energianvändning samt temperaturer på pumplager och tätningar.

Dessutom beräknar och registrerar systemet det dagliga inflödet och utflödet i stationen. All denna information har staden tillgång till och kan övervaka och granska. Pumparnas användning kan förbättras och det blir enklare att fastställa grundorsaken om problem skulle uppstå.

Reservsystem vid strömavbrott

För att förebygga risken för att översvämmat avloppsvatten skulle skada miljön i Fairwood behövde man ett reservsystem som garanterade fortsatt drift även vid strömavbrott. Tillsammans med konstruktören Jerry Williams, PE, chef för den lokala konsultfirman Engineers, Inc., valde anläggningens driftchef Bobby Harris pumpenheten Godwin Dri-Prime som reservsystem för Fairwood-stationen.

HL250M DBS-pumpen, som drivs med en 425 hk naturgasmotor, kommer att vara i drift ovan mark på ett fundament i närheten av brunnen. Denna kraftfulla pump lämpade sig bra som reservsystem tack vare sin självsugande funktion och förmåga att hantera det höga utloppstrycket och höga sughöjden vid den nya Fairwood-stationen, som till viss del behövde dimensioneras om för att uppfylla kraven på högre flöde.

– Tack vare att det går att ansluta till naturgas på plats slipper vi risken att gammal diesel klumpar sig i generatorns bränsletank eller att bränsle läcker ut i ån i närheten. Samtidigt minskar vi stadens bränslekostnader vid ett eventuellt avbrott i de dränkbara systemen, säger Harris.

efter Simon