Få siffror som räknas med Flygt Concertor
Den intelligenta och mångsidiga dränkbara avloppspumpningslösningen som är bevisad att leverera exceptionellt livscykelvärde.
Allt summerar till exceptionellt livscykelvärde
De som arbetar med avloppsvatten hanterar siffror varje dag. Flödesvolymer. Antal utryckningar. Energianvändning. Lagerstorlek. Och budgetar. Med Xylems Flygt Concertor får du kontroll över de siffrorna. Lösningen anpassar sig i realtid, håller flödet igång utan avbrott och optimerar prestandan med minimala insatser. Genom att minska komplexiteten och underhållsbehovet samtidigt som energiförbrukningen sänks samverkar alla funktioner för att skapa ett exceptionellt livscykelvärde.
Siffror som räknas idag och i framtiden
Mångsidig så att du kan göra mer med mindre
Varför lagra delar du inte behöver? Flygt Concertors breda prestandaområde gör att en och samma pump kan täcka flera driftpunkter. Tack vare funktioner som adaptiv drift och igensättningsdetektering utsätts komponenterna för mindre belastning över tid, vilket minskar behovet av utbyten. Färre pumpar. Färre reservdelar. Och betydligt större chans att rätt del finns i servicebilen när den behövs. Sammantaget kan det minska lagret med upp till 85 %.*
Behöver du en skalbar lösning för förändrade behov?
Med Flygt Concertor är du redo både för dagens och morgondagens utmaningar. Lösningen förenklar pumpvalet idag och anpassar sig när behoven förändras.
-
1. Concertor N – den perfekta starten
Idealisk för applikationer med stora mängder fasta partiklar och återkommande igensättningsproblem. En intelligent fristående pump som klarar varierande flöden i takt med att samhället växer.
-
2. Concertor DP – integreras med dina algoritmer
Lägg till en gateway för att enkelt justera pumpdriften och få ännu mer värde från dina befintliga processstyrningsalgoritmer. Anslut, samordna och optimera flera Flygt Concertor-enheter.
-
3. Concertor XPC – fullständig systemoptimering
Ta steget fullt ut med pumpstationsstyrning som anpassar sig efter stationens behov. Xylem Nexicon® erbjuder avancerade funktioner som energiminimering samt rengöring av sump och ledningar.
Byggd för kontinuerligt flöde
Adaptive N®-hydrauliken låter stora fasta partiklar passera utan att orsaka igensättningar. Om en blockering ändå uppstår upptäcker den integrerade programvaran problemet och justerar automatiskt pumpens varvtal och rotationsriktning för att rensa bort hindret. Resultatet är färre driftstopp, färre platsbesök och upp till 10 gånger lägre underhållskostnader*.
Rengöringscykler för sump och ledningar som är integrerade i Nexicon-styrningen motverkar uppbyggnad av sediment och fett över tid. Detta kan minska behovet av slamsugningsutryckningar med upp till 80 %*.
Intelligens som ger verklig effektivitet
Flygt Concertor-pumpar har en motoreffektivitet motsvarande IE4 som ytterligare förbättras genom Xylem Nexicons kontinuerliga driftanalys. Genom realtidsanpassning till optimal driftpunkt och inbyggda funktioner mot igensättning använder Flygt Concertor minsta möjliga energi för att transportera avloppsvatten effektivt. Resultatet är energibesparingar på upp till 70 %*.
Låt oss prata om din utmaning
Oavsett omfattning eller komplexitet har vi sannolikt sett liknande utmaningar tidigare. Berätta om din situation så diskuterar vi hur den kan lösas.
En del av en större helhet
Flygt Concertors prestanda mäts inte bara i systemet utan också i den skillnad lösningen gör ovan mark. I hur verksamheten fungerar och i vilken påverkan den har på människor, samhällen och miljö.
- Minskad risk för bräddningar bidrar till att skydda vattendrag och undvika kostsamma störningar.
- Inbyggda rengöringscykler begränsar luktproblem och förbättrar miljön för närboende.
- Lägre energiförbrukning och färre platsbesök minskar utsläppen.
- Inbyggd intelligens minskar behovet av manuella insatser och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
Gör skillnad var den än används
Se hur Flygt Concertor löser utmaningar som liknar dina och levererar resultat i nätverk över hela världen och närmare hemmaplan.
-
Bretagne, Frankrike
Förbättrad säkerhet och minskad miljöpåverkan.
-
Oregon, USA
Eliminerade igensättningar och ansamlingar av skräp.
-
Yorkshire, Storbritannien
Färre utryckningar. Lägre driftskostnader i hela nätverket.
Se hur dina siffror kan förbättras
Flygt Concertor är bevisad att ge mätbara resultat. Använd vår kalkylator för att se hur mycket du potentiellt kan spara genom att integrera lösningen i ditt system.
Flygt ger dig trygghet genom beprövad erfarenhet
Med anor från 1901 är Flygt ett välkänt och respekterat varumärke inom vatten- och avloppsindustrin. Flygt introducerade världens första dränkbara dräneringspump 1947 och världens första dränkbara avloppspump 1956. Sedan dess har innovationerna fortsatt, från den självrensande N-teknologins impeller 1997 till integrerade intelligenta pumpsystem 2016. Idag levererar Flygts avloppspumplösningar trygg och säker drift i mer än en miljon installationer världen över.
* Vid jämförelse mellan Flygt Concertors fulla funktionalitet och konventionella avloppspumpningssystem.