It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpsystem med integrerad intelligens eliminerar kronisk igensättning och skräpuppbyggnad i pumpstationen

Medan staden Sublimity, Oregon, förlitar sig på en kommun i närheten för behandling av avloppsvatten, använder staden sitt eget avloppssystem. Byggt 1975 hade delar av uppsamlingssystemet överskridit den förväntade livslängden och blivit ineffektivt, med växande underhållsbehov. Befolkningen i Sublimity hade också vuxit till cirka 3 000 invånare sedan systemets konstruktion, med tre nya 100-parcel underutvecklingar godkända.   

En felande pumpstation i systemet hade inte kunnat hantera ökningen av pumpkörtiderna och hushållets spolbara delar. Detta resulterade i ökat slitage, högre underhållskostnader och mer arbetsintensiva underhållsuppgifter.  

Staden Sublimity sökte en lösning som skulle hjälpa till att eliminera igensättningsproblemen och öka pumpstationens effektivitet, vilket gjorde att personalen kunde vara mer produktiv med sin tid, vilket minskade underhållskostnaderna och ledde till energibesparingar.  

Kostnaden för igensättning av pumpen 

Med ökade krav på avloppssystemet började stationens två virvelpumpar att täppas igen regelbundet. Varje incident krävde en tvåmansbesättning som tog bort igensättningen och återställde utrustningen – en process på fyra timmar, vilket försvårades av den begränsade underhållstillgängligheten för pumparna och våtbrunnen. Det var en hel mansdag med förlorad produktivitet. Detta var särskilt besvärligt för Sublimitys Public Works Department (DPW) eftersom det övervakar inte bara avloppspumpstationerna utan även vattendistributionssystemet, underhållet av de två stadsparkerna, gatorna och underhållet av stadshuset.  

Denna enda pumpstation kostade staden 3 360 USD enbart i årliga arbetskostnader. Ansamlingen av trasor och annat skräp i våtbrunnen krävde att staden också kontrakterade för en kvartalsvis utryckning av vakuumtruckar, ytterligare 8 000 USD per år.  

Sublimity DPW-teamet hade två utmaningar:  

  1. Ta itu med det tidsödande och ineffektiva i ett pumpsystem som inte fungerar 
  2. Förbättra kapaciteten att tillgodose nuvarande och framtida behov i ett växande bostadsområde 

Partnerskap för en lösning

Precis som många kommuner arbetar Sublimity DPW under strikta budgetbegränsningar. DPW:s ledning arbetade direkt med Xylems representanter för att konstruera en komplett konstruktionslösning (DB) med full teknisk support. Med leveransmetoder för DB-projekt får kunden mer information om design och utrustningsval, samtidigt som det övergripande projektschemat förkortas. Med tidsbesparingen kan DB-processen skapa en lägre övergripande pristagg för projektet. För Sublimity sparades nästan 50 000 USD från direktupphandling och de kunde arbeta direkt med Xylems experter under hela processen. Xylem kunde också konstruera och tillhandahålla ett system för tillfällig förbikoppling, med hjälp av Xylems Godwin-pumpar, för att undvika serviceavbrott under arbetet.  

Xylems applikationsingenjörsteam har konstruerat en lösning som utnyttjade Flygt Concertor-pumpar, en styrbyggnad, TOP våtbrunnsinlägg och nytt ventilvalv. Kärnan i konstruktionen var Flygt Concertor XPC, en intelligent pumplösning för avloppsvatten med avancerade styrfunktioner.  

För staden Sublimity var Flygt Concertors automatiska igensättningsdetektering och pumprengöring nyckeln till att ta itu med de pågående igensättningsproblemen. Concertor-pumpen har Flygt Adaptive N®-pumphjulet, som rör sig axiellt för att låta större skräp passera igenom. Den inbyggda intelligensen i Concertor-pumpen ger ytterligare ett skyddslager genom att upptäcka igensättningar och automatiskt initiera en självrensande sekvens för att rensa den.  

Flygt Concertor kan även köras över ett brett prestandaområde, i stället för att begränsas till en enda pumpkurva. Staden kunde ersätta de gamla 15 och 20 hk pumparna med mer effektiva, mångsidiga 10 hk Flygt Concertor-pumpar, vilket minskade den totala installerade effekten. Den förbättrade pumpprestandan hos Flygt Concertor XPC ger i själva verket samma driftspunkt på endast 3,5 hk, vilket sparar samhället en avsevärd mängd energi.  

Kort- och långsiktiga driftsfördelar 

Uppgraderingen till lyftstationen har gett många omedelbara fördelar i fråga om driftskostnader, effektivitet och underhållskrav. Sedan de nya pumparna togs i drift har stationen inte varit igensatt jämfört med månadsvisa igensättningar och utryckningar med det tidigare systemet. Lösningen har också minskat den dagliga drifttiden för pumpstationen till 30 till 45 minuter, jämfört med 2 till 3 timmar med de tidigare virvelpumparna. Dessutom har effektiviteten hos Concertor XPC-pumpsystemet lämnat staden Sublimity med 6,5 hk outnyttjad kapacitet – redo för framtida invånare utan att behöva dyra uppgraderingar eller eftermonteringar.  

Drifts- och underhållspersonal kan granska både pumpprestanda i realtid och historisk prestanda, komplett med trendanalys, på plats via HMI-pekskärmen eller via SCADA. Finjustering är enkelt med Concertor XPC-programvaruplattformen.

”Concertor XPC-pekskärmen är de bästa kontrollerna vi någonsin har haft. Den är mycket intuitiv och enkel att navigera.”
Alan Frost, direktör för offentliga arbeten, staden Sublimity