It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wedeco Products

Viser 1 – 24 av 34

Ballaster

Ecoray ballaster synkroniseres perfekt med Ecoray lamper for å levere best mulig ytelse og redusere energikostnader. Ecoray ballaster representerer en ny...
Features:
  • Kan synkroniseres med Ecoray-lamper
  • Opptil 5 % energibesparelser (i tillegg til 25 % energibesparelser fra...

Duron UV avløpsvannbehandling

Høyeffektive, tilpassede utforminger som møter dine vilkår Xylems Wedeco Duron er et UV-system med åpne kanaler og 45 graders skråning som har integrert,...
Features:
  • Egnet for desinfeksjon av avløpsvann (primært, sekundært og tertiært), vanngjenvinning, akvakultur og...

GSO ozonsystem

Ozongeneratorer for små og mellomstore bruksområder. Xylems små GSO Wedeco ozonsystemer er utformet for å produsere ozon effektivt fra 3 - 400 g/t. Disse...
Features:
  • Ozonproduksjon på 3 til 400 g/t eller 0,5 til 20 lbs./dag
  • Kompakt konstruksjon
  • Lave installasjons- og...

iDuron UV Disinfection System

Why UV for wastewater disinfection? With correct UV light dose bacteria, viruses and other pathogenic microorganisms are safely inactivated within seconds. It...
Features:

Module and Configuration

  • 45°vertical inclined staggered lamp arrangement for ideal mixing and uniform irradiation
  • Modular...

K143-serie MiPRO

Omfattende testet og bærekraftig Wedeco K-serien er en utprøvd, energieffektiv UV-løsning i forbindelse med avanserte oksideringsprosesser for drikkevann,...
Features:
  • Egnet for fjerning av organiske mikropollutanter
  • 5 000 m³/h (32 MGD) maksimum strømningshastighet
  • Validert ytelse av...

Kvartshylser

Wedeco kvartshylser tilbyr optimal beskyttelse mot brudd forårsaket av indre belastninger, ytre mekaniske krefter, vibrasjon og temperaturforskjeller på lampe...
Features:
  • Redusert absorpsjon av UV fra avsetninger på hylser
  • Glass uten riper, sprekker og forurensning øker resultatet
  • Hold...

MiPro eco3 avansert oksidasjonsprosess (AOP)

Hvorfor avansert oksidasjonsprosess? Vannanlegg rapporterer om en økende, verdensomspennede trend hva gjelder problematiske mikroforurensninger i...
Features:
  • Best egnet når pollutanter blir effektivt degradert av radikal reaksjonsbane
  • Kombinerer Xylems Wedeco ozonsystem med...

MiPro eco3 plus avansert oksidasjonsprosess (AOP)

Hvorfor avansert oksidasjonsprosess? Vannanlegg rapporterer om en økende, verdensomspennede trend hva gjelder problematiske mikroforurensninger i...
Features:
  • Egnet for forskjellige typer organiske og inorganiske mikropollutanter og andre vedvarende stoffer
  • Kombinerer både...

MiPro photo avansert oksidasjonsprosess (AOP)

Hvorfor avansert oksidasjonsprosess? Vannanlegg rapporterer om en økende, verdensomspennede trend hva gjelder problematiske mikroforurensninger i...
Features:
  • Mest effektiv med spesielt fotosensitive stoffer (f.eks. NDMA)
  • Kombinerer Xylems Wedeco UV-system med H2O2...

Modulbasert ozonsystem

Ozongeneratorer for laboratorier og små bruksområder Xylems små modulbaserte Wedeco ozonsystemer er utformet for å produsere ozon effektivt fra 2 - 8 g/t....
Features:
  • Ozonproduksjon på 2 til 8 g/t eller 0,1 til 0,4 lbs./dag
  • Kompakt konstruksjon
  • Lave installasjons- og vedlikeholdskrav
  • Lave...

OCS ozonsystem

WEDECO “plug and play” OCS-enhet Wedeco Ozone Complete-systemene (OCS) er utformet for å oppfylle kundens krav og er en svært pålitelig ozonenhet som er klar...
Features:
  • Ozonproduksjon på 3 til 400 g/t eller 0,5 til 20 lbs./dag
  • Kompakt meiedesign
  • Lave installasjons- og vedlikeholdskrav
  • Lave...

Oppgraderingssett

Wedeco UV-systemer fører til effektiv desinfeksjon for lengre tidsperioder. Til slutt vil likevel forbruksmateriallet i systemet ditt vise aldringstegn som...
Features:
  • Inkluderer alle komponenter som er påkrevd for optimal ytelse i UV-systemet
  • Reduserte driftskostnader – Ecoray-lamper og...

OptiDetect

The Wedeco OptiDetect is a quartz sleeve breakage detection system that notifies you within one second of a glass rupture inside a UV reactor. Whether in...
Features:
  • WIMES* and DWI** specification compliant that distinguishes lamp failure from lamp breakage
  • Notifies breakage within one...

PDOevo-ozonsystem

Robuste ozonløsninger som kan tilpasses Xylems Wedeco PDOevo ozonsystem er konstruert for å kunne produsere store mengder ozon på en både pålitelig og effektiv...
Features:
  • Ozonproduksjon på 18kg/t to 300kg/t eller 1 000 til 15 000 lbs./dag
  • Lavt spesifikt energiforbruk og lave investerings-...

Pro3mix avansert oksidasjonsprosess (AOP)

Hvorfor avansert oksidasjonsprosess? Vannanlegg rapporterer om en økende, verdensomspennede trend hva gjelder problematiske mikroforurensninger i...
Features:
  • Ideell løsning for redusere dannelse av bromat
  • Kombinerer Xylems Wedeco ozonsystem med H2Odoseringsenhet
  • Kompakt og...

Quadron UV-desinfeksjonssystem

Passer enkelt til lokale forhold Xylems Wedeco Quadron-serie er en utprøvd, kompakt UV-løsning for desinfeksjon av drikkevann, prosessvann og andre...
Features:
  • Egnet for desinfeksjon av drikkevann og industrielle bruk opptil 4000 m³/t (26 MGD)
  • Validert ytelse av toppmoderne...

SMOevo-ozonsystem

Kompakt, integrert system Xylems Wedeco SMOevo-ozonsystem kombinerer maksimal fleksibilitet og pålitelige driftsegenskaper for små til mellomstore...
Features:
  • Ozonproduksjon på 400g/t to 25kg/t eller 20 til 1 300 lbs./dag
  • Lavt energiforbruk og lave investerings- og...

Spektron UV

Spektron Industrial UV-desinfeksjonssystem

Oppfyller utfordrende hygienestandarder Spektron Industrial-modellene er spesialutformet for å dekke de strenge kravene til desinfeksjon som brukes av...
Features:
  • Egnet for desinfeksjon av drikkevann, og industrielle bruksområder med strømningshastighet fra 0,5 til > 150 m³/h (2...

Spektron UV-desinfiserende vannbehandlingssystem

Omfattende testet og bærekraftig Wedeco Spektron-serien er en utprøvd, energieffektiv UV-løsning for desinfeksjon av drikkevann, prosessvann og andre...
Features:
  • Egnet for desinfeksjon av drikkevann, og industrielle bruksområder med strømningshastighet fra 0,5 til > 4000 m³/h (2...

TAK 55 UV-desinfeksjonssystem

Pålitelig, utprøvd ytelse Xylems fleksible TAK 55 UV-system er spesialkonstruert for å desinfisere avløpsvann fra renseanleggsprosesser og er brukt med godt...
Features:
  • Egnet for desinfeksjon av avløpsvann (primært, sekundært og tertiært), vanngjenvinning og akvakultur 
  • Modulbasert system...

TAK Smart UV-desinfeksjonssystem

Energieffektivt og enkel å vedlikeholde Xylems Wedeco TAK Smart UV-system gjør det mulig å desinfisere små avløpsvannstrømninger så enkelt og kostnadseffektivt...
Features:
  • UV-system egnet for desinfeksjon av avløpsvann, akvakultur, prosessvann og gjenbruk av vann i åpne kanaler
  • 1 000 m³/h...

TE 450-serien UV-desinfeksjonssystem

Robust og utprøvd, lett installasjon og vedlikehold for desinfeksjon i frirom Lagringsbeholdere eller -tanker for drikkevann og andre væsker er utsatt for...
Features:
  • UV-modul egnet for desinfeksjon av frirom i tanker eller overflatedesinfeksjon 
  • Egnet for bruk i og utenfor vann
  • Meget...

UV-desinfeksjonssystem i A/B-PE-serien

Utprøvde UV-løsninger for korrosjonsbestandig bruk UV-systemene i A/B-PE-serien er laget av ikke-korrosivt polyetylen (HDPE) og passer best for desinfeksjon av...
Features:
  • Kompakt UV-system for bruk med sjøvann og korrosive medier
  • 400 m³/h (2,5 MGD) maksimum strømningshastighet
  • Ikke-korrosiv...

UV-desinfeksjonssystem i Aquada-serien

Kompakt, allsidig og effektiv Aquada er den perfekte begynnermodellen for miljøvennlig UV-desinfeksjon takket være ekstremt enkel håndtering, lave...
Features:
  • Kompakt og rimelig UV-system for vanndesinfeksjon til boliger, kommersielle og små industrielle bruksområder 
  • 10 m³/h...