It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem möjliggör uppgradering av brandpumprum med temporärt brandskydd

Xylem möjliggör uppgradering av brandpumprum med temporärt brandskydd

När en kontorsbyggnad i Massachusetts, USA, behövde uppgradera sitt brandpumprum skapade Xylems ingenjörer ett unikt temporärt brandskyddssystem. Systemet, som använder en Godwin-pump av modellen HL130M Dri-Prime, såg till att byggnaden var skyddad mot brandfaror under tiden som pumprummet byggdes om.

Brandfarorna i byggnader under perioder av ombyggnad eller renovering skiljer sig på flera sätt från brandfaror i färdigbyggda fastigheter. Den mest uppenbara skillnaden är avsaknaden av brandskydd.

I nybyggnation och många stora renoveringsprojekt är strukturer sårbara eftersom föreskrivna brandskyddssystem som sprinkler, rökdetektorer och brandlarm normalt ännu inte är installerade eller satta i drift. Men med en temporär brandskyddslösning som integrerar med ett befintligt pumpsystem kan ett fortsatt och regelrätt skydd garanteras.

Upprätthåller säkerheten under ombyggnaden

55 Cambridge Parkway, en nio våningar hög kontorsbyggnad för olika verksamheter, ligger mitt på Kendall Square i den livliga staden Cambridge i Massachusetts. När det blev dags att byta ut byggnadens brandpumprum behövdes ett temporärt brandskyddssystem för att säkerheten skulle upprätthållas och brandskyddsföreskrifterna uppfyllas under ombyggnaden.

Enligt konstruktionsbeskrivningen behövdes ett temporärt system med kapacitet för ett flöde på 1 200 gallon per minut (gpm) och ett inloppstryck från gatan på 70 psi samt ett utloppstryck på 140 psi. Systemet behövde också aktiveras automatiskt vid tryckfall.

Kontorsbyggnaden ligger precis intill en av regionens mest besökta shoppingcenter. Ett stort bekymmer var därför om all fotgängare skulle störas om det temporära systemet stod uppställt på trottoaren utanför byggnaden.

Xylems brandskyddspumplösning

Den lokala VVS-entreprenören Cannistraro gav Xylem uppdraget att ta fram en temporär brandskyddslösning. Xylems ingenjörer konstruerade ett system med en Godwin-pump av modellen HL130M Dri-Prime som kan hantera flöden på upp till 1 500 gpm och har kapacitet för ett utloppstryck på 273 psi. En tryckreduceringsventil installerades på inloppet för att reglera trycket från gatan och en brandbrytare lades till för att aktivera pumpen automatiskt vid tryckfall. En automatisk uppringare installerades också för att varna entreprenören om pumpen aktiverades.

För att inte störa omgivningarna föreslog Xylems team att det temporära brandskyddssystemet skulle ställas upp inne i ett parkeringsgarage i närheten. Den fria höjden i parkeringsgaraget var bara 244 cm. För att sänka installationens totala höjd till 228 cm modifierades pumpens utsug och riktades i 90° vinkel för att ledas ut ur garaget.

Tryggt med en automatiskt aktiverad lösning

Xylems lösning gav ett säkert temporärt brandskyddssystem som gjorde att kunden kunde fokusera på arbetet med att installera det permanenta pumpsystemet. Genom sitt kreativa tänkande  lyckades Xylems ingenjörer lösa bekymren med att fotgängare skulle stoppas upp i den tätt trafikerade stadsdelen  samtidigt som projektkostnaderna kunna hållas nere.

Enligt Sam Milbury, en utesäljare på Xylem, säkrade den unika lösningen även risken med att det temporära systemet skulle inkräkta på den kända silhuetten över Boston och Charles River, en silhuett som handelsdistriktet Kendall Square är känt för.

– Att konstruera systemet så att det fick plats i parkeringsgaraget löste inte bara kundens bekymmer. Det sänkte också projektkostnaderna då polisen inte behövde leda om trafiken, säger Milbury.

Förutom en brandbrytare och en automatisk uppringare gav systemet både kunden och entreprenören lugn och ro i arbetet. De kunde tryggt lita på att systemet skulle aktiveras automatiskt vid ett tryckfall och omedelbart kontakta projektledaren vid en aktivering.