It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Nationell simstadion i Budapest får nödpumpslösning

Nationell simstadion i Budapest får nödpumpslösning

På Alfred Hajós-simstadion i Budapest, Ungern, arrangeras stora internationella simtävlingar, men eftersom den ligger på en ö behövde den en nödpumplösning mot högvatten. Xylem levererade en pumplösning med bland annat två dränkbara pumpar av märket Lowara på bara tre veckor. Lösningen har 100 % redundans för att garantera fullständig sinnesro.
 
Simstadion ligger på Margitsziget (”Margaretaön”) mitt i floden Donau i centrala Budapest. Den anlades 1930 som Ungerns första simhall. Sedan dess har den vuxit enormt. Fler bassänger har byggts till för att olika betydelsefulla evenemang ska kunna hållas som exempelvis europamästerskapen i simsport. 2006 tillkom en utomhusbassäng av OS-rang och en toppmodern simhoppsanläggning. Det stora anläggningsutbudet har gjort att både inhemska och internationella elitsimmare betraktar ön Margitsziget som simningens ”mecka”.
 
2017 stod den ansedda stadion värd för världsmästerskapen i simsport, vilket inkluderar tävlingsgrenar som simning, simhopp och vattenpolo. Inför evenemanget genomfördes omfattande renoveringar av anläggningarna. Under mästerskapaen skulle Alfred Hajós-stadion kunna ta emot 7 000 åskådare varje kväll.

Smart beredskapsplanering för att skydda mot högvatten

En nödpumplösning mot högvatten var en viktig aspekt av renoveringsarbetet vid Alfred Hajós-stadion. Margitsziget svämmas lätt över vid höga vattennivåer i floden. Ön har byggts på genom åren för att mildra följderna vid översvämning. Simstadions ansvariga ville dock inte ta några som helst risker, framförallt inte med tanke på de stora internationella evenemang som skulle hållas på anläggningen. Beredskapsplanering var därför av avgörande betydelse.

Ett dränkbart pumpsystem skulle installeras för att garantera att simstadions källarplan inte svämmades över om Donaus vattennivåer skulle stiga kraftigt. Xylem, ett globalt vattenteknikföretag med omfattande erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga och effektiva pumptekniklösningar, anlitades för att ett högvattenhanteringsystem snabbt skulle kunna levereras och installeras.

– Vi hade inte mycket tid på oss att slutföra det ambitiösa uppgraderingsprojektet vid Alfred Hajós-stadion. Så det var helt avgörande för oss att hitta ett företag som snabbt kunde leverera rätt pump för jobbet. Vår entreprenör Hydrotrade Kft. hade samarbetat med Xylem i några mycket lyckade projekt och rekommenderade dem för oss, säger Ferenc Nagy, anläggningschef, National Sports Centers.

Tillförlitliga dränkbara pumpar med 100 % redundans

Xylem levererade dränkbara pumpar i Lowara 1300-serien. Pumparna installerades i en pumpgrop som var sex meter djup och en meter i diameter. Med en kapacitet på 202,9 liter per sekund kunde de användas för att länsa simstadions källare vid en akut översvämning och snabbt få undan översvämningsvattnet för att avstyra risken för resten av byggnaden och säkerställa att anläggningen kunde fortsätta fungera. Med den här pumplösningen lämnades ingenting åt slumpen. Huvudpumpen hade en reservpump som kunde gå i gång om huvudpumpens kapacitet av någon anledning inte skulle räcka till.

– Inför sim-VM skulle vi stå värd för den globala simeliten och ta emot tusentals åskådare under varje tävling. Vi behövde en tillförlitlig och effektiv pumplösning. Och det levererade Xylem på bara tre veckor. Att pumpsystemet hade 100 % redundans gav oss den försäkran vi behövde för att kunna hantera situationen om en allvarlig väderhändelse skulle inträffa, säger Ferenc Nagy.

En igensättningsfri pump för de tuffaste pumputmaningarna

Lowara 1300-serien bygger på en teknik som utvecklats och testats i de tuffaste miljöerna i världen. Pumphjulskonstruktionen ger effektivitet och avancerad hantering av fasta ämnen för att minimera igensättning och bidrar på så sätt till en jämn drift och lägre underhållskostnader och energiförbrukning. Alla pumpar i serien har en motor som är specialutvecklad för tillförlitlig drift av dränkbara pumpar. Motorerna har isolationsklass F eller bättre, vilket gör att de kan gå kontinuerligt utan att överhettas och säkerställer optimal kylning och lång livslängd. Pumparna klarar också att startas 15 gånger i timmen.

Som tur är har inte nödpumpsystemet behövt användas ännu. Efter att Lowara-pumparna installerades har dock systemet testats noga med imponerande resultat.

– Vår förhoppning är att högvattenpumpsystemet inte kommer att behöva användas inom den närmsta framtiden. Men vi vet nu i alla fall att vi är väl förberedda om det skulle hända. Med ett tillförlitligt dräneringssystem kan vi sova gott om natten, säger Nagy.