It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Få siffror som räknas med Flygt Concertor

Den intelligenta och mångsidiga dränkbara avloppspumpningslösningen som är bevisad att leverera exceptionellt livscykelvärde.

Flygt Concertor delivers numbers that count

Allt sammantaget ger ett exceptionellt värde över livscykeln

De som arbetar med avloppsvatten hanterar siffror varje dag. Flödesvolymer. Antal utryckningar. Energianvändning. Lagerstorlek. Och budgetar. Med Xylems Flygt Concertor får du kontroll över de siffrorna. Lösningen anpassar sig i realtid, håller flödet igång utan avbrott och optimerar prestandan med minimala insatser. Genom att minska komplexiteten och underhållsbehovet samtidigt som energiförbrukningen sänks samverkar alla funktioner för att leverera ett exceptionellt livscykelvärde.

  Siffror som räknas idag och i framtiden

Behöver du en skalbar lösning för att möta behov i förändring?

Med Flygt Concertor är du redo för idag och imorgon. Lösningen förenklar pumpvalet idag och anpassar sig när behoven förändras.

  • Flygt Concertor N for superior non-clog performance

    1. Concertor N är en perfekt start

    Idealisk för applikationer med stora mängder fasta partiklar och återkommande igensättningsproblem. En intelligent fristående pump som klarar varierande flöden i takt med att uppdraget växer.

  • Flygt Concertor XPC provides pre-programmed pump station control and energy efficiency

    3. Concertor XPC optimerar hela systemet

    Ta steget fullt ut med pumpstationsstyrning som anpassar sig efter stationens behov. Xylem Nexicon® erbjuder avancerade funktioner som energiminimering samt rengöring av sump och ledningar.

Låt oss prata om din utmaning

Oavsett omfattning eller komplexitet har vi sett det förut. Berätta om din situation så diskuterar vi hur den kan lösas.

Låt oss prata om din utmaning

*  Obligatoriskt fält

Gör skillnad var den än används

Se hur Flygt Concertor löser utmaningar som liknar dina och levererar resultat i nätverk världen runt såväl som nära dig.

Se hur dina siffror kan förbättras

Flygt Concertor har bevisat mätbar effekt. Använd vår praktiska kalkylator för att se hur mycket du potentiellt kan spara genom att integrera lösningen i ditt system.

”Alltför mycket av vår kritiska infrastruktur är fortfarande beroende av ständiga insatser för att fungera tillförlitligt. Flygt Concertor representerar ett annat synsätt: intelligent avloppshantering som ger problemfri pumpning, stärker prestandan och skapar ett högre livscykelvärde.”
Constantin Ginet, Vice President, Product Management, Water Infrastructure Transport, Xylem

  *När man jämför Flygt Concertor® med konventionella avloppspumpsystem.