It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vanliga frågor om anslutning till Xylem Vue Secure Connect

Allmänna anslutningsfrågor

  1. Gå till Stationer.
  2. Välj en station.
  3. Gå till Inställningar
  4. Gå till fliken Anslutning.
  5. Klicka på Ersätt.
  6. Skriv in Gateway-enhetens serienummer.
  7. Klicka på Ersätt.

Secure Connect ersätter gateway-enheten.

  1. Gå till Stationer.
  2. Välj en station.
  3. Gå till Inställningar.
  4. Gå till fliken Anslutning.
  5. Klicka på Ta bort.

Secure Connect raderar gateway-enheten.

Användarrollerna Kundadministratör (CA) och Servicepersonal (SP) kan starta om en gateway.
Under normala förhållanden behövs inte en gateway-omstart.

  1. Gå till Stationer .
  2. Välj en station.
  3. Gå till Inställningar
  4. Gå till fliken Anslutning.
  5. Klicka på knappen Starta om.

Gateway startas om.

Denna information gäller för CCD 401-gatewayen.

  1. Gå till Stationer.
  2. Välj en station.
  3. Gå till Inställningar
  4. Gå till fliken Anslutning.
  5. Klicka på Redigera.
  6. Skriv IP-adresseni punktdecimalnotationen. Exempel: 10.10.10.2, 192.168.200.14
  7. Välj nätmasken.
  8. Klicka på Bekräfta.

Secure Connect uppdaterar IP-adressinställningarna.

Ja, en regnsensor kan anslutas med följande anslutningstyper:

  • Digital ingång
  • Analog ingång
  • Modbus-kommunikation

Nej, Modbus-anslutna enheter måste vara av samma typ.

Det går att lägga till enheter som är anslutna direkt till gateway-enheten. Dvs. analog ingång och digital ingång/utgång.

Observera att Modbus-anslutna enheter måste använda samma anslutningstyp. För information om anslutningstyper och begränsningar i antal enheter, se Kompatibla enheter.

Spänningskravet skiljer sig mellan CCD och den digitala I/O:

  • CCD körs vid 12-16 VDC.
  • Den digitala I/O-enheten körs vid 24 V.

Vid en låg spänning kan CCD:n kommunicera med sina enheter men har inte tillräckligt med ström för att övervinna reläet för den digitala I/O:n.

För att använda den digitala I/O, kontrollera att strömförsörjningen för CCD är 24 V.

Nedan RS232/RS485-kommunikationsparametrar som stöds:

  • Baudhastighet: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200
  • Databitar: 7, 8
  • Stoppbitar: 1, 2
  • Paritet: INGEN, JÄMN, UDDA
  • Modbus : 1-247

Information om det maximala antalet enheter finns på sidan Kompatibla enheter.

CCD 401

För CCD 401 är en digital ingång aktiv när den är ansluten till GND och inaktiv när den är öppen.

Det indikerar att modemet inte svarar på lämpligt sätt på Secure Connects försök att kommunicera med det. Visa de matchande Felmeddelandena FAQ för ytterligare information.

Det rekommenderas att den föreslagna antennen används. Det är möjligt att använda en annan antenn under följande förhållanden:

  1. Antennen påverkar inte radiofrekvensegenskaperna (RF).
  2. Antennen är av samma antenntyp som den rekommenderade antennen.
  3. Antennen har samma eller lägre förstärkning än den rekommenderade antennen.
  4. Antennen har samma RF-egenskaper som den rekommenderade antennen.

Ja, CCD 401-gatewayen har ett internt litiumjonbatteri med en cell, 2600 mAh.

CCD 401-gateway stöder fyra digitala ingångar. Varje digital ingång kan användas antingen som normal ingång eller som pulsräknare. De digitala ingångarna har ett internt pull-up-motstånd.

CCD 401-gateway stöder två digitala utgångar.

Mer information om plintarna finns iHur ansluter jag de digitala utgångarna på CCD 401?

Mer information om maximal last finns iVad är den maximala spänningen som kan appliceras på en digital utgång?

Följande kopplingsscheman visar hur de digitala utgångarna på CCD 401 ansluts.

Anslutningsschema för digital utgång 1 och digital utgång 2

CCD har inget SIM-kort i kortplatsen, det har en inbyggd eSIM. När CCD-enheten ansluts till strömmen ansluter eSIM till roamingpartners i hela landet. Användaren kan sätta in ett 3FF micro-SIM-kort i SIM-kortplatsen. 3FF micro-SIM-kortet åsidosätter den inbyggda eSIM.

Ja, men detta gör att digitala ingångar och digitala utgångar inte fungerar. Använd endast detta om installationen inte kräver dem.

Innan du lägger till CCD 401 i Secure Connect, undersök följande:

  1. Enheten är påslagen och nätverkslysdioden lyser stadigt eller blinkar grönt.
  2. Lysdioden för molnanslutning lyser stadigt eller blinkar gult.

IP/subnätmasken för CCD 401 är 10.10.10.2/255.255.255.0

Kopplingsplinten är konstruerad för tvinnade och solida trådar med en area mellan 28 och 20 AWG (0,08 – 0,50 mm2). Tvinnad kabel ska randas 7 mm och tvillas för montering. Den orange fjäderknappen måste tryckas ned till botten innan kabeln sätts in i kopplingsplintarna. Fjäderknappen ska tryckas in bakom den främre ytan på plinten. För detta måste ett verktyg med en liten spets användas.

Instruktioner för att sätta in kablar i CCD 401

Ja, det är möjligt. Se diagrammet nedan för att förstå anslutningskraven:

Aktiv analog ingång

Passiv analog ingång

Dessa krav gäller för antenninstallationen:

  • Antennen måste hållas borta från radio- eller EMC-källan.
  • Antennkablarna måste hållas borta från annan elektronik.
  • Antennkablarnas längd måste vara så kort som möjligt.
  • Antennkablarna kan läggas ut i sin fulla längd, men de får inte böjas för att undvika störningar och överhörning.

Signalstyrkan och enhetsstatusen kan visas i Secure Connect-programmet.

Antenn:

  • SMA-kontakt
  • Maximum 4 m (13,1 ft) kabel
  • Vridmoment 0,56 Nm (0,41 pundfot)

Kontrollera nätverkets signalstyrka.

Lysdiod Tillstånd Beskrivning
Fast grön Utmärkt eller bra signalstyrka
Fast röd Medelstark eller rimlig signalstyrka
Lyser inte Dålig eller ingen signal

Lysdiodens status måste vara fast grön för att undvika anslutningsproblem.

Lysdiod Tillstånd Anslutning
Blinkar eller fast gul Ja
Lyser inte Nej

Anslutningsproceduren tar maximalt 15 minuter.
Enheten får inte kopplas bort under anslutningsproceduren.

Det rekommenderade kommunikationsläget för CCD 401 är mobilanslutning. Enheten kan även kommunicera via Ethernet. När Ethernet-anslutningen används för internet är mobilanslutning inte tillgänglig.

Kontrollera att brandväggsinställningarna tillåter trafik på dessa portar för det valda nätverket:

  • MQTT 1883 och 8883
  • HTTP 443

Gör följande för att ansluta enheten till Ethernet:

  1. Stäng av enheten.
  2. Anslut Ethernet-kabeln till RJ45port på enheten.
  3. Slå på enheten och vänta i upp till fem minuter tills anslutningen har ställts in.

 

Digitala ingångar/utgångar och analoga ingångar

  1. Gå till Stationer.
  2. Välj stationen.
  3. Gå till Enheter.
  4. Klicka på knappen Lägg tillenhet.
  5. Välj enhetstypDigital ingång.
  6. Utför följande steg för varje port
    Ange datapunktens namn.
    b) Ställ in Tillvalsläget Aktiverad.
    c) Definiera datapunkten.
    d) Om ett larm är anslutet till datapunkten, konfigurera larminställningarna på fliken Alarmval.
    Fliken är endast synlig för vissa konfigurationer av datapunkten.
    e) Om tillämpligt, konfigurera enheten och skalningen av ingångsvärdet i fliken Enhet och skalning.
    Fliken är endast synlig för vissa konfigurationer av datapunkten.
    Klicka på knappen Spara.
  7. Klicka på knappen Lägg till enhet.
    Secure Connect installerar enheten.

Pulsräkningsläget räknar upp till 12 räkningar per minut. Den pulsbredd som stöds är 200 ms. Räknaren har ett maximalt 16-bitars osignerat värde. Om räknaren når maxvärdet återställs den automatiskt till noll.

Elektronisk krets för digital ingång

Ja, det är möjligt att ansluta den digitala utgångsenheten till samma gateway som vilken annan enhet som helst.

Den här funktionen är tillgänglig när fjärrstyrningstjänsten är aktiverad för den relaterade stationen.

  1. Gå till Stationer .
  2. Välj en station.
  3. Gå till Livedata.
  4. Klicka på inställningsikonen för den digitala utdataenheten.
  5. Välj statusen för den digitala utgångsenheten.

Se Vanliga frågor om fjärråtkomst för mer information.

Förutsättningar:

  • Gateway-enheten som används är CCD 401.
  • Fjärrstyrningsfunktionen är aktiverad för kunden.
  1. Gå till Stationer .
  2. Välj stationen.
  3. Gå till Enheter .
  4. Klicka på knappen Lägg till enhet.
  5. Välj enhetstyp Digital utgång .
  6. Ange numret på den digitala utdataporten på den gateway-enhet som enheten är ansluten till.
  7. Välj den första statusen för den digitala utgången.
  8. Klicka på knappen Spara.

CCD 401-gateway stöder två digitala utgångar. Gateway stöder ett maximalt spänningsintervall på 24 V. Utgångarna är utgångar med öppen kollektor.

Den utgångsenhet som den digitala utgången styr, till exempel ett relä, måste anslutas till en extern strömförsörjning och till den digitala utgången.

Utgångarna har ett internt 33 kiloohm pull-up-motstånd upp till 24 V. Den maximala sänkströmmen för utgångarna är 100 mA.

IngångsspänningBeskrivning
24 VMaximal spänning
Över 15 VLåg nivå
Under 5,5 VHög nivå

Elektronisk krets för en digital utgång parad med en CCD 401

  1. Gå tillStationer .
  2. Välj en station.
  3. Gå tillEnheter .
  4. Välj enheten som har en digital ingång.
  5. Gå till flikenPortkonfiguration .
  6. Klicka påRedigera för den tillämpliga porten.
  7. Redigera fältetNamn .
  8. Klicka på Spara.

  1. Gå tillStationer .
  2. Välj en station.
  3. Gå tillEnheter .
  4. Välj en analog ingångsenhet.
  5. Gå till fliken Tröskelvärden fördatapunkter.
  6. Klicka påknappenLägg till datapunkt.
  7. Fyll i fälten.
  8. Klicka på Spara.

Secure Connect lägger till datapunkten till Live-data.

Modbus

Gateway IP-adressintervall Rekommenderad
IP-adress
Maximalt antal
anslutna enheter
CCD 401 10.10.10.1–10.10.10.255 10.10.10.10 4
Enheterna måste vara av samma typ.

De flesta enheter använder port 502, vilket är standardporten för Modbus TCP.

Modbus-serveradressen måste definieras för att enheten ska kunna kommunicera med gateway-enheten och Secure Connect via Modbus TCP. Om enheten inte har en Modbus-serveradress går det att använda 1 som adress.

Om IP-adressen i enheten ändras kan enheten behöva startas om innan ändringen gäller.

CCD 401 har ingen Modbus-adress. Secure Connect-programmet innehåller ett fält för att ange en slavadress för enheterna som använder både en IP-adress och en slavadress som identifierare.

Anslutningsproblem

Det betyder att enheten inte kommunicerar med CCD. Kommunikationskabeln kanske inte är rätt installerad, eller så är inställningarna i appen eller enheten inte korrekta (fel Modbus-adress eller andra kommunikationslänkparametrar).

Se Vanliga frågor om larm för mer information.