It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Smartare och enklare

Smartare och enklare

Två nya Xylem-produkter har nyligen kommit ut på marknaden: Flygt Experior, med revolutionerande N-teknik, och Wedeco TAK 55 Smart, ett UV-desinficeringssystem för små reningsverk som är färdigt att användas. Ta reda på hur de kan spara såväl din tid som dina pengar.

FLYGT EXPERIOR /

SmartRun™ – den nya intelligenta kontrollen

Nya SmartRun är ett förprogrammerat kontrollsystem med nya patenterade funktioner för pumpstationer för avloppsvatten. Det gör installationen enkel. Funktionerna sparar energi, säkerställer maximal rening och reducerar energiförbrukningen med cirka 30 %. 

 

Innovativa Adaptive N 

Adaptive N-pumphjulet är utformat för axiell förflyttning uppåt vid behov, vilket möjliggör för stora trasor och skräp att passera smidigt. Det hydrauliska trycket får pumphjulet att återgå till in ursprungliga position. Den här axiella rörelsen minskar belastningen på axeln, tätningarna och lagren och förlänger därigenom deras livslängd.

 

N-teknik-modulkonceptet 

N-tekniken ger dig friheten att välja olika moduler för olika behov. Välj mellan standardhydraulikmoduler i gjutjärn för typiska avloppsvattenapplikationer, järnmoduler för extremt slipande eller korroderande applikationer, och kapningsmoduler för kapning av långa fiber eller fasta ämnen i avloppsvatten.

 

Utrusta dig med högeffektiva motorer 

Experior levereras med en högeffektiv motor på upp till 70 kW som tillval, optimerad för pumpapplikationer för avloppsvatten. Kyltekniken förlänger livslängden.

 

WEDECO TAK 55 Smart /

Genom att kombinera toppmodern hydraulik, högeffektiva
motorer och smarta kontrollsystem, erbjuder Experior energi-besparingar på upp till 50 %.

 

Enkel och kostnads-effektiv

WEDECO TAK 55 Smart är en prisvärd pluginlösning för UV-desinficering för små flöden av avloppsvatten. Utrustad med de senaste ECORAY-UV-lamporna med hög intensitet och lågt tryck och ballastenheter, erbjuder systemet tillförlitlig prestanda med låg energiförbrukning och mindre underhållsbehov. 

 

Helt förmonterad

WEDECO TAK 55 Smart-systemet levereras helt förmonterat och möjliggör enkel passning i befintliga eller nybyggda reningsverk som hanterar flöden på upp till 400 kubikmeter i timmen (m³/h) eller 2,5 mega-gallon per dag (MGD).

 

Välj mellan fem storlekar

Systemet finns i fem storlekar och kan anpassas med olika typer av kanalmaterial, ett automatisk avtorkningssystem och avancerad UV-övervakning och kontrollfunktioner. För utomhusinstallationer är 4X/IP66-typklassade skåp tillgängliga och gör en byggnad överflödig.

 

Väl testad

För att uppfylla de högsta UV-desinficeringsstandarderna har systemet testats i linje med det nyligen publicerade IUVA-protokollet för desinficeringen av sekundära behandlade utflöden. Vidare uppfyller den även de striktaste valideringskraven som anges av den amerikanska miljövårdsmyndigheten (US EPA) i UVDGM 2006.

 

efter Simon